FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda GPON-ONU-34-20BI.
Questa immagine riguarda GPON-ONU-34-20BI.
Questa immagine riguarda GPON-ONU-34-20BI.
Questa immagine riguarda GPON-ONU-34-20BI.
Questa immagine riguarda GPON-ONU-34-20BI.
Questa immagine riguarda GPON-ONU-34-20BI.
Questa immagine riguarda GPON-ONU-34-20BI.
Questa immagine riguarda GPON-ONU-34-20BI.
Questa immagine riguarda GPON-ONU-34-20BI.
Questa immagine riguarda GPON-ONU-34-20BI.

Bastone GPON SFP ONU con Mac

Hot #133619
Hot #133619

Maxlinear MAC DFB <2W 1.25G/2.5G

71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: GPON-ONU-34-20BI
3.3K Venduti
22 Recensioni
77 Domande
215 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
204 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Generico Compatibile 1.244G-Tx/2.488G-Rx GPON ONU Stick con MAC Classe B+ Modulo Transceiver (SMF, 1310nmTx/1490OnmRx, 20km, SC/APC, Industriale, DDM)

L'ONU Stick Generico Compatibile 1.244G-Tx/2.488G-Rx con modulo transceiver MAC è progettato specificamente per i sistemi GPON (Gigabit Passive Optical Network). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il modulo ONU Stick GPON con MAC fornisce una velocità asimmetrica di 1,244 Gbps in upstream e 2,488 Gbps in downstream al CPE senza richiedere un'alimentazione separata, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/APC. Integra la funzione PON MAC, supporta sistemi di gestione ONT complessi, compresi gli allarmi, fornisce la funzione IGMP e gestisce l'OLT tramite OMCI. È pienamente conforme agli standard SFP MSA, SFF-8472 RoHS e al protocollo ITU-T G.988. Lo stick ONU GPON con transceiver MAC è ideale per FTTx, servizi aziendali, backhaul wireless, switch Ethernet e altre applicazioni CPE.

Specifiche
Numero Parte
GPON-ONU-34-20BI
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Distanza Massima di Trasmissione
20km
Lunghezza d'Onda
1310nm-TX/1490nm-RX
Tasso di Dati
1.244G-Tx/2.488G-Rx
Connettore
SC/APC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
1310 DFB
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza Tx
0.5~5dBm
Potenza Rx
-8~-28dBm
Classe
B+
Max Link Budget
28dB
Sovraccarico del Ricevitore
>-8dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-28dBm
Consumo di Energia
<2W
Rapporto di Estinzione
>10dB
Applicazione
GPON
Protocolli
IEC-60825, SFF-8472, SFP MSA, ITU-T G.988 e RoHS
Temperatura d'Esercizio
-40~85°C (-40~185°F)
DDM/DOM
Supporto

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Facilità di Aggiornamento della Rete Ethernet a GPON
Aggiornamento facile delle apparecchiature esistenti della sede del cliente alla connettività in fibra GPON senza modificare l'architettura di rete lato client.
ONU a Fattore di Forma SFP per un Accesso in Fibra Flessibile ed Economico
Sostituite l'ONU esterno collegandolo agli slot SFP dei vostri dispositivi. Non sono necessari un alimentatore separato e un cablaggio supplementare.
Risparmia Spazio
Si Collega Direttamente al Dispositivo
Nessuna Alimentazione
Unità Completamente Passiva
-Intervallo di I-Temp da -40 a 85°C
Resistente a Condizioni Ambientali Difficili
Rete Flessibile Punto-Multipunto

Per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU si utilizzano lunghezze d'onda diverse.

Fattore di Forma
GPON SFP
SFP+
SFP+
Tasso di Dati
1.25G/2.5G
10G
10G
Lunghezza d'Onda
1310nmTX/1490nmRX
1270nm-TX/1577nm-RX
1270nm-TX/1577nm-RX
MAC
yes
yes
Connettore
SC/APC Simplex
SC/UPC Simplex
SC/APC Simplex
Potenza TX
0.5~5dBm
4~9dBm
4~9dBm
Sensibilità del Ricevitore
-28dBm
<-28dBm
<-28dBm
Consumo di Energia
<2W
<2W
< 2.1W
Classe
B+
N2
N1
Protocolli
IEC-60825, SFF-8472, SFP MSA, ITU-T G.988, RoHS
SFP+ MSA, SFF 8431, SFF 8432, SFF 8472, RoHS, WEEE
ITU-T G.9807.1, SFP+ MSA, ITU-T G.988
Applicazione
GPON, FTTx e Wireless Backhaul
XGS-PON
XGS-PON
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (77)Domande senza risposta (3)Compatibilità (14)Applicazione (13)Raccomandazione di Prodotto (9)Configuration (7)Confronto Prodotti (5)Chipset (1)Serie Cisco (1)D-Link Series (1)Extreme Series (1)Fortigate Firewall (1)FS Box (1)H3C Series (1)HW Series (1)Juniper Series (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Serie Mikrotik (1)Serie Netgear (1)Other Compatibility (1)Parametro (1)Specifiche (1)Ubiquiti Series (1)Serie Ubiquiti (1)Wavelength Conversion (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
22
0
0
0
0

J***n

Romania

January 08, 2024
5.0
Fast (free for 2 pieces) delivery, excellent quality.
Tested on Ubiquiti UDM-SE with UniFi OS 3.2.9, where it works flawlessly.
Initial setup was done with the stick inserted in a Ubiquiti EdgeSwitch 10XP - it's much easier to access its interface on 192.168.1.10
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

T***s

Greece

December 29, 2023
5.0
It arrived quite fast even during the Christmas holidays. I would say it worked as expected for my MikroTik Hex S by replacing a Nokia ONT device.

The inly thing that I'm concerned is their temperature which is around 59-61°C.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

J***p

United States

November 26, 2023
5.0
Works perfectly !
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente