OLT3610-08GP4S offre un'elevata densità in un fattore di forma 1U. È composto da 4 porte di uplink COMBO SFP da 1G, 4 porte SFP da 1G e 4 porte SFP+ da 10G per fornire una larghezza di banda sufficiente per la trasmissione dei dati in uplink, 8 porte di downlink GPON per fornire una quantità di accesso ONU da 1K terminali e 1 porta di gestione CLI e 1 porta MGMT, facili da installare e da gestire per un'implementazione GPON. Grazie all'allocazione dinamica della larghezza di banda DBA e QoS, fornisce agli utenti un'elevata larghezza di banda fino a 1,25Gbps in upstream e 2,5Gbps in downstream, massimizzando l'uso delle risorse di banda e garantendo al contempo la qualità della comunicazione.
Grazie alle combinazioni flessibili di configurazioni PON e alle opzioni di implementazione impilabili, questo dispositivo OLT leggero può essere applicato in modo flessibile in soluzioni FTTx o POL.
Clicca per aprire la vista espansa
OLT3610-08GP4S, OLT GPON a 8 porte con 4 × Gigabit Combo, 4 × 1G SFP e 4 × 10G SFP+ porte Uplink
Hot #143753
Hot #143753
2.095,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: OLT3610-08GP4S
76 Venduti
3 Recensioni
8 Domande
9 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
OLT3610-08GP4S, OLT GPON a 8 Porte con 4x COMBO SFP, 4x GE SFP e 4x 10GE SFP+ Uplink Porte e Caratteristiche L3
Specifiche
Interfaccia Uplink
4x 1G RJ45/SFP Combo
4× 1G SFP
4× 10G SFP+
4× 1G SFP
4× 10G SFP+
Interfaccia Downlink
8× GPON
DRAM
1024
Flash
32
Backplane
136/176Gbps
Tabella MAC
24K
Tabella di Routing IPv4
24K
Tabella di Routing IPv6
6K
Multicast
L2 Multicast
IGMP Snooping
MLD Snooping
QoS
IEEE802.3x Flow Control
IEEE802.1p, CoS
WRR, SP e FIFO Queue Schedule
DBA e SLA
VLAN Attiva
4094
Numero SVI
512
Slot di Alimentazione
2
Alimentazione
1x AC 100-240V
Numero del Ventilatore
3
Flusso d'Aria
Sinistra-Destra
Consumo di Energia
Max. 60W
Rumore@25°C
<45dBA
Temperatura
Funzionamento 0 a 50°C (32 a 122°F)
Conservazione -40 a 80°C (-40 a 176°F)
Conservazione -40 a 80°C (-40 a 176°F)
Umidità
Funzionamento 10%~85%
Stoccaggio 5%~95% (senza condensa)
Stoccaggio 5%~95% (senza condensa)
Dimensioni (HxLxP)
1.75''x17.52''x11.81'' (44.5x445x300mm)
Peso (Vuoto)
5.6Kg
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
8× Porte PON Assicurano un'Agile Espansione della Rete
Fornisce 8× porte PON che collegano fino a 128 ONU per porta PON quando si usano gli splitter PLC. 4 porte GE Combo e 4 porte 10G SFP+ per la connettività uplink.
ITU-T G.984/G.988-compliant
Compatibile con le ONU Tradizionali
1.25G Uplink, 2.5G Downlink
Velocità di Trasmissione ad Alta Velocità
QoS per Migliorare il Controllo del Traffico
Fornisce priorità diverse a diverse applicazioni, utenti o flussi di dati per ridurre la perdita di pacchetti,
latenza e jitter su una rete.
latenza e jitter su una rete.
Il traffico incontrollato causa la congestione della rete e la perdita di pacchetti
Classificare e dare priorità al traffico per un'efficienza ottimale
Visual WebUI per la Gestione in Tempo Reale
Controlla i dati importanti, gli allarmi, i rapporti e molto di più attraverso la gestione WEB in qualsiasi momento in loco o in remoto.
Gestione Flessibile
WEB, CLI, SNMP, TELNET
Monitoraggio in Tempo Reale
Stato delle Porte, Interrogazione dei Registri
Interfaccia Visiva
Stato del Sistema a Colpo d'Occhio
Ideale per la Distribuzione Distribuita della Fibra
L'OLT offre una notevole flessibilità nelle implementazioni in fibra, consentendo soluzioni economicamente vantaggiose per vari tipi di implementazione.
OLT per Soluzioni FTTx Punto-multipunto
L'OLT GPON può essere collegato in modo flessibile con ONU conformi a OMCI e può soddisfare i requisiti di accesso in fibra ottica a lunga distanza di 20 km.
20KM Trasmissione a Lunga Distanza
Campus/Istituto/Governo
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Capacity (1)Compatibility (1)Matching Prodotto (1)Potenza (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
M***z
Singapore
September 15, 2023
That's great. I want to compliment you. Your customer service is just amazing.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0H***a
Canada
September 11, 2023
Everything is working as expected. Communication was great for you and the shipping arrived promptly, thank you so much. Definitely will be purchasing from you guys in the future.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0D***n
Canada
January 29, 2022
Exactly what I ordered and needed. Easy setup and it's working correctly.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente