ONU1710-1G è progettato per fornire soluzioni PON efficienti per le reti FTTH/O. Adotta un design leggero e di dimensioni ridotte, flessibile nell'implementazione e che consente di risparmiare spazio. Questo dispositivo conveniente offre un'interfaccia Ethernet 1x GE, che supporta la commutazione automatica a doppia modalità GPON/EPON. La capacità di inoltro ad alte prestazioni garantisce efficacemente la stabilità dei dati e l'esperienza video ad alta definizione.
Clicca per aprire la vista espansa
ONU1710-1G, 1-Porta FTTH/O ONU, XPON Adattativo a Doppia Modalità, 1 x GE Port, Supporto PPPoE
#154796
#154796
35,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: ONU1710-1G
88 Venduti
3 Recensioni
4 Domande
Models:
7 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
10 in Transito, Riceverai entro il 12 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
ONU1710-1G, ONU FTTH/O a 1 Porta, XPON a Doppia Modalità Adattiva, 1 Porta GE, Supporto PPPoE
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
PON Porta | 1x SC/UPC | 1x SC/APC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC | 1x GPON Porta (SC/UPC) |
UNI Porta | 1 GE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF Porta | 1GE + 1FE | 4x GE | 8x GE 1x SFP |
Porta Voce | — | 2x RJ11 Porta | — | — | — |
Porta PoE | — | — | — | 4x PoE+ | 8x PoE+ |
Potenza Massima di Uscita PoE | — | — | — | 56W | 130W |
Wi-Fi | — | 1200Mbps | 300Mbps | — | — |
Alimentazione | Ingresso AC 100V~240V Uscita DC 12V/0.5A | Ingresso AC 100V~240V Uscita DC 12V/1.5A | Ingresso AC 100V~240V Uscita DC 12V/1A | Ingresso AC 100V~240V Uscita DC 53.5V/1.2A | AC 100V~240V, 50/60Hz |
Consumo di Energia | Max. 6W | Max. 15W | Max. 10W | Max. 65W | Max. 142.5W |
Dimensione (HxWxD) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) |
Peso (Vuoto) | 0.1Kg | 0.4Kg | 0.2Kg | 0.7Kg | 3.0Kg |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Compatibility (1)Compatibilità (1)Matching Product (1)Usage (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
M***a
United States
October 13, 2023
I have started to use the product and it works great and I am very happy with the quality of the product.
Delivery was fast and service is good.
Delivery was fast and service is good.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0T***i
United States
October 06, 2023
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0U***a
United States
February 02, 2022
Glad that FS has ONU devices now, just what I needed. They work well currently.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente