L'F68EPS supporta la modalità di costruzione della rete FTTH/O, è dotato di 1x porte uplink 10G SFP+ e 7x porte uplink 1G SFP per fornire una larghezza di banda sufficiente per la trasmissione dei dati uplink e 16x porte downlink EPON per fornire una quantità di accesso di 2K ONU terminali, che realizzano una singola rete in fibra ottica che copre tutti i servizi, semplificano l'architettura di rete e riducono l'OPEX.Fornisce agli utenti una banda larga di comunicazione di 1,25 Gbps peer-to-peer in upstream e downstream, supporta l'allocazione dinamica della larghezza di banda DBA e QoS e massimizza l'uso delle risorse di banda garantendo la qualità della comunicazione.
Clicca per aprire la vista espansa
F68EPS,16-Port EPON OLT with 16 x EPON, SFP Ports and 1 x 10G SFP+, 7 x 1G SFP Ports, Without Optical Modules
#154794
#154794
2.766,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: F68EPS
2 Venduti
1 Recensione
1 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 12 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 3 anni
F68EPS, OLT EPON a 16 porte con 16x EPON, 1x 10G SFP+, 7x porte SFP 1G, senza moduli ottici
Specifiche
Interfaccia Uplink
1 porta SFP+ 10G7 porte SFP 1G
Porte di downlink
16 porte EPON
Caratteristiche dell'interfaccia PON
Downlink 1,25Gbps/Uplink 1,25GbpsSicurezza: Meccanismo di autenticazione ONU
VLAN
VLAN basata su porta/IP/protocollo/MACVLAN 4KQinQ e Flex QinQ
QoS
Controllo di flusso a contropressione (Half Duplex)Controllo di flusso IEEE 802.3x (Full Duplex)IEEE 802.1p, CoSWRR, SPLimite di velocitàDBA e SLA
Multicast
Multicast L2Snooping IGMPSnooping MLD
Affidabilità
STP,RSTP,Controllo ONU rogue
Sicurezza di rete
ACL,Controllo delle tempeste,Crittografia dei dati,Isolamento delle porte
Temperatura
Funzionamento da 0 a 40℃ (da 32 a 104℉)
Conservazione da -25 a 55℃ (da -13
Umidità
Funzionamento 10%~90% (senza condensa)Stoccaggio 5%~95% (senza condensa)
Dimensioni (HxLxP)
17.20''x15.76''x0.52'' (437x400.3x13.2mm)
Peso
3.2Kg
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Product Recommendation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
D***n
Canada
January 29, 2022
Exactly what I ordered and needed. Easy setup and it's working correctly.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente