OLT6810-06 fornisce accesso GPON, XG-PON, XGS-PON, GE e 10GE, supporta le modalità di costruzione di reti FTTH/O multiple per realizzare un'unica rete in fibra ottica che copre tutti i servizi, semplifica l'architettura di rete e riduce l'OPEX.
Supporta l'inserimento misto di schede di servizio senza limiti di slot, migliorando la capacità di commutazione e le prestazioni del sistema, e supporta il controllo a doppio master, la doppia alimentazione (1+1 di backup) e le protezioni multiple di uplink per fornire un ambiente operativo sicuro e affidabile. La ventola intelligente del dispositivo per la regolazione della velocità, l'interrogazione degli allarmi e il monitoraggio delle prestazioni offrono agli utenti un'esperienza di utilizzo ottimale.
Nota: Per impostazione predefinita, il telaio viene fornito con 1 scheda di controllo principale.
Clicca per aprire la vista espansa
OLT6810-06, OLT Chassis with Standard Fan Board, Dual Power Supply, 2 MCU Slots and 4 Line Card Slots
#154792
#154792
6.766,12 € (Incl. IVA)
FS P/N: OLT6810-06
5 Venduti
1 Recensione
3 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 12 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 3 anni
OLT6810-06, Chassis OLT con Scheda Ventola Standard, Doppio Alimentatore, 2 Slot MCU e 4 Slot per Scheda di Linea
Specifiche
Slot
2 slot MCU, 4 slot per schede di linea
Tipo di scheda di linea
GPON, EPON
DRAM
1024MB
FLASH
64MB
Backplane
640Gps
Tabella MAC
128K
Tabella di routing IPv4
8K
Tabella di routing IPv6
8K
VLAN attiva
4094
Numero SVI
512
Slot di alimentazione
2
Alimentazione
AC 100~240V
DC 36~72V
DC 36~72V
Numero del ventilatore
6
Flusso d'aria
Sinistra-Destra
Consumo di energia
Max. 533W
MTBF (ore)
90K
Temperatura
Funzionamento da 0°C a 45°C (da 32 a 113℉)Stoccaggio da -40°C a 80°C (da -40 a 176℉)
Umidità
Funzionamento 10%~85% (senza condensa)Stoccaggio 5%~95% (senza condensa)
Dimensioni (HxLxP)
15.74''x19''x21.57'' (399.7x482.6x548mm)
Peso (a vuoto)
47.4Kg
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Accessories (1)Metodo di Installazione (1)Product Recommendation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
M***o
Australia
August 30, 2023
It is a very good product, well packed, and I am happy with order.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente