N5860-48SC è ideale per data center di tutte le dimensioni e servizi informatici cloud. Si tratta di uno switch ToR ad alta densità in un fattore di forma compatto 1U con 48 porte 1/10GbE e 8 porte 40/100GbE a piena velocità, che combinano i vantaggi di zero perdita di pacchetti, bassa latenza e prestazioni non bloccanti per un'Ethernet senza perdite.
Lo switch di livello 3 incorpora numerose funzionalità, tra cui il chip Broadcom leader del settore, alimentatori e ventole ridondanti sostituibili a caldo, EVPN-VXLAN, MLAG, Stacking, PFC, ECN, RDMA, ecc. per progetti scalabili e flessibili di data center leaf-spine.
Clicca per aprire la vista espansa
N5860-48SC, Switch Data Center Ethernet L3 a 48 Porte, 48 x 10Gb SFP+, con 8 x 100Gb QSFP28, Supporto MLAG/Stacking, Chip Broadcom, Doppie AC PSU, Supporto RoCE
N5860-48SC, Switch Data Center Ethernet L3 a 48 Porte, 48 x 10Gb SFP+, con 8 x 100Gb QSFP28, Supporto MLAG/Stacking, Chip Broadcom, FSOS Installato
Software Spotlights
Supporto MLAG/Stacking
Supporto del Protocollo di Ridondanza dei Router Virtuali (VRRP)
Supporto del riavvio perfetto di GR, del rilevamento dell'inoltro rapido di BFD e di altri meccanismi
Stack a Doppio Protocollo IPv4/IPv6
Instradamento Unicast
Supporto Hot swap senza compromettere il normale funzionamento di altri dispositivi
Supporto GVRP (simile a VTP) e QinQ
Supporto EVPN-VXLAN
Supporto di Ansible, OpenFlow, NETCONF, ecc. Strumenti di Configurazione e Automazione
Supporto PFC, ECN, DCBX
Realizzazione di un Inoltro Ethernet senza Perdite a Bassa Latenza basato su RDMA (Remote Direct Memory Access)
Supporto dello snooping DHCP
Supporto delle ACL IPv6 basate su hardware
Supporto SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON, gRPC,
Supporto di Secure Shell (SSH) e SNMPv3
Supporto del controllo di accesso al dispositivo Telnet basato su IP di origine
Supporto In-band Network Telemetry (INT)
Supporto della Politica di Protezione della Fondazione di Network (NFPP)
Supporto del meccanismo di protezione hardware della CPU
La tecnologia di virtualizzazione MLAG realizza il bilanciamento del carico e migliora l'affidabilità dei collegamenti. Supporta aggiornamenti indipendenti dal dispositivo per garantire aggiornamenti di secondo livello per i servizi.
Semplificare la duplicazione della configurazione di rete grazie a strumenti di automazione come NETCONF, Python, Zero Configuration, Ansible, gRPC, OpenFlow, risparmiando notevolmente i costi e il tempo delle operazioni quotidiane.
Velocità di Commutazione | 48x10G, 8x100G | 48x10G, 8x100G | 48x 10G, 8x 100G | 48x25G, 8x100G | 32x100G | 64x100G |
Alimentatori Sostituibili a caldo | Alimentatori DC | Alimentatori AC | Alimentatori AC | Alimentatori AC | Alimentatori AC | Alimentatori AC |
MLAG | ||||||
Impilare | ||||||
VXLAN | — | |||||
EVPN | — | |||||
OSPFv2/v3 | ||||||
BGP4/BGP4+ | ||||||
NETCONF | ||||||
Python, gRPC | ||||||
PFC (802.1Qbb) | ||||||
ECN | ||||||
GR | ||||||
10GBASE-T SFP+ | — | — |
D***o
United States
C***s
United States
R***y
Gibraltar