FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda MCX516A-CCAT.
Questa immagine riguarda MCX516A-CCAT.
Questa immagine riguarda MCX516A-CCAT.
Questa immagine riguarda MCX516A-CCAT.
Questa immagine riguarda MCX516A-CCAT.
Questa immagine riguarda MCX516A-CCAT.
Questa immagine riguarda MCX516A-CCAT.
Questa immagine riguarda MCX516A-CCAT.
Questa immagine riguarda MCX516A-CCAT.
Questa immagine riguarda MCX516A-CCAT.
Questa immagine riguarda MCX516A-CCAT.
Questa immagine riguarda MCX516A-CCAT.

NVIDIA Mellanox MCX516A-CCAT ConnectX®-5 IT Scheda di Interfaccia di Rete, 100GbE a Doppia Porta QSFP28, PCIe3.0 x 16, Staffa Alta e Corta

Hot #119647
Hot #119647

100G Doppia Porta QSFP28 PCIe 3.0× 16

1.095,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: MCX516A-CCAT
3.7K Venduti
17 Recensioni
46 Domande
128 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno

NVIDIA Mellanox MCX516A-CCAT ConnectX®-5 IT Scheda di Interfaccia di Rete, 100GbE a Doppia Porta QSFP28, PCIe3.0 x16, Staffa Alta e Corta

ConnectX-5 MCX516A-CCAT scheda di interfaccia di rete Ethernet fornisce due porte di connettività 100GbE, 750ns di latenza, fino a 148 milioni di messaggi al secondo (Mpps). Per i carichi di lavoro di archiviazione, la scheda adattatore 100 Gigabit Ethernet offre una serie di accelerazioni innovative, come il Signature Handover (T10-DIF) in hardware, uno switch PCIe incorporato e gli offload del target NVMe over Fabric per ridurre il consumo di risorse della CPU e ottenere velocità e throughput dei pacchetti estremamente elevati. Questo aumenta l'efficienza dell'infrastruttura del centro dati e fornisce la soluzione più performante e flessibile per le piattaforme Web 2.0, Cloud, Data Analytics e Storage.

Specifiche
Marchio
Nvidia
Tecnologia
Ethernet
Porta
Doppia Porta QSFP28
Velocità Ethernet Supportate
100/50/40/25/10/1GbE
Interfaccia Host
PCIe 3.0 x16
Controllore
Mellanox Technologies MT28800 Family ConnectX-5
Velocità Ethernet Supportate
100/50/40/25/10/1GbE
Tipo di Interfaccia
QSFP28
Tasso di Collegamento
8.0 GT/s
Tipo di Cablaggio
QSFP28 Transceiver, DAC e AOC
RDMA
Supporto del Sistema Operativo
Windows, RHEL/CentOS, VMware, FreeBSD, OFED e WinOF-2
Dimensioni ( Profilo basso)Interfaccia Host
2.71 in. x 5.6 in. (68.90mm x 142.24 mm)
Altezza della Staffa
Alto&Corto
Temperatura di Funzionamento
0 a 55 °C (32 a 131 °F)
Temperatura di Stoccaggio
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)

Punti Salienti del Prodotto

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Le SmartNIC ConnectX Offrono Prestazioni ed Efficienza senza Precedenti
La tecnologia RDMA potenzia l'EDC e l'HPC
RDMA consente un vero e proprio offload della CPU e il bypass del kernel e, di conseguenza, le applicazioni basate su RDMA consentono un migliore utilizzo delle risorse HW di rete, aumentando la velocità e riducendo le latenze dei collegamenti.
Capacità di Offload Intelligente per le Applicazioni più Esigenti

Le schede Ethernet NVIDIA® Mellanox® offrono offload hardware avanzati per ridurre il consumo di risorse della CPU e garantire velocità e throughput dei pacchetti estremamente elevati.

Compatibilità del Server Applicativo
Supporto di Tutte le Principali Distribuzioni del Sistema Operativo
Controllore
ConnectX®-5
ConnectX®-4 Lx
ConnectX®-4 Lx
ConnectX®-5
ConnectX®-5
ConnectX®-6 Dx
Porte
Doppia-Porte
Doppia-Porte
Doppia-Porte
Doppia-Porte
Singola porta
Doppia-Porte
Velocità Ethernet Supportata
100/50/40/
25/10/1GbE
25/10/1GbE
25/10/1GbE
100/50/40/
25/10/1GbE
100/50/40/
25/10/1GbE
yes
Tipo di Interfaccia di Sistema
PCIe 3.0 x16 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x16 (8.0 GT/s)
PCIe 4.0 x16 (16.0 GT/s)
RDMA su Ethernet Convergente
yesyesyesyesyesyes
RoCE a Tocco Zero
yesyesyesyesyesyes
Ripetizione selettiva RoCE
yes
Controllo della congestione programmabile RoCE
yes
ASAP2 (Scarica dello Switch virtuale)
yes
yesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyesyesyes
Virtualizzazione I/O basata sull'hardware
yesyesyesyesyesyes
Controllo della congestione
yesyesyesyesyesyes
Scarica del Target NVMe-oF
yes
yesyesyes
T-10 Dif/Firma Handover
yes
yesyesyes
Scarica del Buffer di Burst
yes
yesyesyes
RoCE su reti Reti
yes
yesyesyes
Offload Hardware di VXLAN, NVGRE e GENEVE Overlay Reti
yes
yesyesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (46)Compatibilità (5)Confronto Prodotti (5)Genuine NVidia/Mellanox (3)LowProfile Bracket (3)Raccomandazione di Prodotto (3)Windows Server 2019 (3)Porta Divisa (2)Tall Bracket (2)VMWare OS (2)Garanzia (2)Windows 10 (2)Applicazione (1)Chip (1)Moduli Compatibili (1)Drivers (1)Firmware (1)Funzione (1)Aggregazione di Link (1)Supermicro Server (1)Tasso Supportato (1)Supporto Tecnico (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
14
3
0
0
0

S***n

Canada

March 19, 2024
5.0
The quality of this Mellanox network card deserves five stars! Since installing, my server's performance has significantly improved, with noticeable enhancements in network stability and speed. Very satisfied with this purchase.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

S***r

United States

March 19, 2024
5.0
The Mellanox MCX516A-CCAT exceeded my expectations, making my network faster and more reliable than ever.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

J***n

United States

March 18, 2024
5.0
Amazingly fast shipping! Received the Mellanox card shortly after ordering, way faster than expected. The package arrived in perfect condition, making the whole purchase and delivery process incredibly smooth and quick.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente