Offrendo 12 alloggiamenti per unità ibride sostituibili a caldo da 3,5 pollici, il server RS7260-V2 supporta dispositivi di archiviazione SATA, SAS o NVMe. Il sistema 2U è tra la famiglia di server che supportano le schede madri X12 con gli ultimi processori Intel Xeon Scalable di terza generazione. È ideale per la virtualizzazione, il calcolo ad alte prestazioni, più lo stoccaggio definito dal software e il cloud computing.
Clicca per aprire la vista espansa
RS7260-V2, Server 2U a montaggio Rack, Doppio Processore Intel® Xeon® Scalabile, Fino a 8TB DRAM, 12 x 3.5'' Alloggiamenti per unità ibride NVMe/SATA/SAS sostituibili a caldo, 2 x Porte RJ45 10GbE, 1200W Ridondante
Server 2U a montaggio Rack, Doppio Processore Intel® Xeon® Scalabile, Fino a 8TB DRAM, 12x 3.5'' Alloggiamenti per unità ibride NVMe/SATA/SAS sostituibili a caldo, 2 porte RJ45 10GbE, 1200W Ridondante
Punti Salienti del Prodotto
Supporto fino a 2 Processori Intel® Xeon® Silver di Terza Generazione con 40 core
Supporta 8 canali per CPU, fino a 32 DIMM DDR4 alla velocità di 3200 MT/s
Supporto fino a 8 slot PCIe 4.0
Supporto di SATA, SAS e NVMe in qualsiasi combinazione
Progettato per la virtualizzazione, il calcolo ad alte prestazioni e il cloud computing
Supporto per Interfaccia di Gestione della Piattaforma Intelligente v.2.0
IPMI 2.0 con supporto per media virtuali su LAN e KVM-over-LAN
Supporto API Redfish, IPMI 2.0, Intel® Node Manager, KVM con LAN dedicata, NMI, Watch Dog
Radice di Fiducia dell'Hardware
Boot Sicuro
Aggiornamento Firmware Sicuro
Ripristino automatico dall'immagine di backup o dalla golden image in caso di errore del controllo di integrità durante l'aggiornamento del firmware o il boot
Protezione del runtime tramite Trust Zone
Firmware con firma crittografica
Password unica per BMC ADMIN
Blocco del sistema
Sicurezza dell'account di gestione BMC
Gli slot compatibili con DDR4 SDRAM consentono di installare la memoria che riduce i tempi di inattività del processore e migliora le prestazioni del computer, 12x3.5” gli alloggiamenti per unità con sostituzione a caldo semplificano l'installazione e la rimozione.
L'interfaccia di gestione intelligente della piattaforma aiuta a gestire il sistema sia sul chassis che da remoto. I programmi di gestione includono Redfish API, IPMI 2.0, Intel Node Manager, ecc.
Il server è ampiamente utilizzato nei settori Big Data, Analisi e Cloud Computing e può essere utilizzato anche in combinazione con altri prodotti di comunicazione come switch, AP, AC e telecamere di rete.
D***e
United States
T***y
United States
J***k
United States