La scheda di linea Ethernet NC8200-8C supporta 8x 100G QSFP28, offrendo un inoltro di linea da tutte le porte. Le porte QSFP28 sono compatibili con i moduli QSFP+.
Clicca per aprire la vista espansa
NC8200-8C, 8 Porte 100Gb QSFP28 Scheda di Linea per Switch Data Center Chassis NC8200-4TD
Scheda di Linea a 8 Porte da 100Gb QSFP28 per lo Switch per Data Center, NC8200-4TD
Scheda di linea a configurazione fissa con 8 porte selezionabili in base alla velocità. Tutte le porte possono funzionare a velocità di 10-Gbps, 25-Gbps, 40-Gbps o 100-Gbps. Per impostazione predefinita, le porte sono configurate per funzionare alla velocità di 100 Gbps.
NC8200-8C
Fino a 32 x porte 100G
NC8200-16Q
Fino a 64 x porte 40G
NC8200-24BC
Fino a 96 x 25G, 8 x 100G porte
La tecnologia di virtualizzazione MLAG realizza il bilanciamento del carico e migliora l'affidabilità dei collegamenti. Supporta aggiornamenti indipendenti dal dispositivo per garantire aggiornamenti di secondo livello per i servizi.
Schede di Linea | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8200-24BC | NC8400-32C |
Velocità di Commutazione | 8x 100G | 16x 40G | 24x 25G, 2x 100G | 32x 100G |
MLAG | ||||
Impilamento | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
B***n
United States
H***y
Singapore
G***l
United States
At first, I was a little surprised at the length of time I thought I would have to wait.
It is now apparent that you shipped from overseas to Manchester so I’m very happy with the speed at which you all worked.
If I need any more fibre optic tools or consumables, I’ll definitely consider doing business with you again.