La scheda di linea Ethernet NC8200-24BC supporta 24 porte SFP28 da 25G e 2 porte QSFP28 da 100G, offrendo un inoltro a velocità di linea da tutte le porte. Le porte SFP28 sono compatibili con i moduli SFP+. Le porte QSFP28 sono compatibili con i moduli QSFP+.
Clicca per aprire la vista espansa
Scheda di Linea SFP28 a 24 Porte 25Gb, con 2 Uplink QSFP28 100Gb per Chassis Switch per Data Center NC8200-4TD, NC8200-24BC
Scheda di linea SFP28 a 24 porte da 25 Gb con 2 QSFP28 da 100 Gb per lo switch per data center NC8200-4TD
Scheda di linea a configurazione fissa con 26 porte selezionabili in base alla velocità. Le porte 25G possono funzionare a 10-Gbps o 25-Gbps. Le porte 100G possono funzionare a velocità di 10-Gbps, 25-Gbps, 40-Gbps o 100-Gbps.
NC8200-8C
Fino a 32x 100G porte
NC8200-16Q
Fino a 64x 40G porte
NC8200-24BC
Fino a 96x 25G, 8x 100G porte
La tecnologia di virtualizzazione MLAG realizza il bilanciamento del carico e migliora l'affidabilità dei collegamenti. Supporta aggiornamenti indipendenti dal dispositivo per garantire aggiornamenti di secondo livello per i servizi.
Schede di Linea | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8200-24BC | NC8400-32C |
Velocità di Commutazione | 8x 100G | 16x 40G | 24x 25G, 2x 100G | 32x 100G |
MLAG | ||||
Impilamento | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
B***n
United States
H***y
Singapore
G***l
United States
At first, I was a little surprised at the length of time I thought I would have to wait.
It is now apparent that you shipped from overseas to Manchester so I’m very happy with the speed at which you all worked.
If I need any more fibre optic tools or consumables, I’ll definitely consider doing business with you again.