La scheda di linea Ethernet NC8200-16Q supporta 16 porte QSFP+ 40G QSFP+, offrendo un inoltro di linea da tutte le porte.
Clicca per aprire la vista espansa
Scheda di Linea QSFP+ a 16 Porte 40 Gb per Switch Chassis per Data Center NC8200-4TD, NC8200-16Q
Scheda di Linea QSFP+ a 16 Porte da 40 Gb QSFP+ per lo Switch Data Center NC8200-4TD
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Una scheda di linea con sedici porte Ethernet 40G, ognuna delle quali può ospitare transceiver QSFP+.
NC8200-8C
Un massimo di 32 porte 100G
NC8200-16Q
Un massimo di 64 porte 40G
NC8200-24BC
Un massimo di 96 porte 25G, 8 porte 100G
Schede di Linea | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8200-24BC | NC8400-32C |
Velocità di Commutazione | 8x 100G | 16x 40G | 24x 25G, 2x 100G | 32x 100G |
MLAG | ||||
Impilamento | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
Videos
Scheda di Linea QSFP+ a 16 Porte da 40 Gb QSFP+ per lo Switch Data Center NC8200-4TD
La scheda di linea Ethernet NC8200-16Q supporta 16 porte QSFP+ 40G QSFP+, offrendo un inoltro di linea da tutte le porte.
Una scheda di linea con sedici porte Ethernet 40G, ognuna delle quali può ospitare transceiver QSFP+.
NC8200-8C
Un massimo di 32 porte 100G
NC8200-16Q
Un massimo di 64 porte 40G
NC8200-24BC
Un massimo di 96 porte 25G, 8 porte 100G
Schede di Linea | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8200-24BC | NC8400-32C |
Velocità di Commutazione | 8x 100G | 16x 40G | 24x 25G, 2x 100G | 32x 100G |
MLAG | ||||
Impilamento | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
2.913,36 € (Incl. IVA)