ONU1910-1GF-W è progettato per fornire soluzioni PON efficienti per le reti FTTH/O, dotato di 1x porta GE, 1x porta FE, 1x porta USB e doppia antenna esterna (1200M WiFi). Supporta la commutazione automatica a doppia modalità GPON/EPON, Web, SNMP, OMCI e altri metodi di gestione, garantendo dati di alta qualità e un'esperienza video ad alta definizione.
Clicca per aprire la vista espansa
ONU1910-1GF-W, 1-Porta FTTH/O ONU, XPON Adattativo a Doppia Modalità, 1 x GE e 1 x FE Porte, 1 x USB Porta, Doppia Antenna Esterna (300M Wi-Fi)
Hot #154795
Hot #154795
47,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: ONU1910-1GF-W
616 Venduti
3 Recensioni
3 Domande
Models:
14 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
ONU1910-1GF-W, ONU FTTH/O a 1 Porta, XPON a Doppia Modalità Adattiva, 1 Porta GE e 1 Porta FE, 1 Porta USB, Doppia Antenna Esterna (300M Wi-Fi)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
PON Porta | 1x SC/UPC | 1x SC/APC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC | 1x GPON Porta (SC/UPC) |
UNI Porta | 1GE + 1FE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF Porta | 1 GE | 4x GE | 8x GE 1x SFP |
Porta Voce | — | 2x RJ11 Porta | — | — | — |
Porta PoE | — | — | — | 4x PoE+ | 8x PoE+ |
Potenza Massima di Uscita PoE | — | — | — | 56W | 130W |
Wi-Fi | 300Mbps | 1200Mbps | — | — | — |
Alimentazione | Ingresso AC 100V~240V Uscita DC 12V/1A | Ingresso AC 100V~240V Uscita DC 12V/1.5A | Ingresso AC 100V~240V Uscita DC 12V/0.5A | Ingresso AC 100V~240V Uscita DC 53.5V/1.2A | AC 100V~240V, 50/60Hz |
Consumo di Energia | Max. 10W | Max. 15W | Max. 6W | Max. 65W | Max. 142.5W |
Dimensione (HxWxD) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) |
Peso (Vuoto) | 0.2Kg | 0.4Kg | 0.1Kg | 0.7Kg | 3.0Kg |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Compatibility (1)Compatibilità (1)Matching Product (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
M***a
United States
October 13, 2023
I have started to use the product and it works great and I am very happy with the quality of the product.
Delivery was fast and service is good.
Delivery was fast and service is good.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0T***i
United States
October 06, 2023
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0U***a
United States
February 02, 2022
Glad that FS has ONU devices now, just what I needed. They work well currently.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente