Il modulo ONU Stick 9.953G-TX/9.953G-RX con transceiver MAC è progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva (XGS-PON) con capacità di 10 Gigabit. Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Lo stick ONU XGSPON con modulo MAC fornisce una velocità simmetrica di 9,953 Gbps in upstream e 9,953 Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite connettore SC/APC. L'integrazione del MAC XGSPON e dello stack OMCI conforme agli standard fornisce tutte le funzionalità XGSPON e una gamma completa di funzioni di gestione FCAPS, tra cui supervisione, monitoraggio e manutenzione. È pienamente conforme a ITU-TG.9807.1 e SFP+ MSA. Lo stick ONU XGSPON con ricetrasmettitore MAC è ideale per FTTx, servizi aziendali, backhaul wireless, switch Ethernet e altre applicazioni CPE.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile XGSPON Stick ONU con MAC SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 10G-TX/10G-RX Classe N1 20km IND DDM SC SMF Modulo Transceiver Ottico
Hot #185594
Hot #185594
254,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: XGS-ONU-25-20NI
331 Venduti
8 Recensioni
19 Domande
Transceiver Models:
108 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 giu., 2024
56 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 01 lug., 2024
50 in Transito, Riceverai entro il 12 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
9.953G-TX/9.953G-RX XGSPON ONU Stick con MAC Classe N1 Modulo Transceiver (SMF, 1270nm-TX/1577nm-RX, 20km, SC/APC, Industriale, DDM)
Specifiche
Numero Parte
XGS-ONU-25-20NI
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Distanza Massima di Trasmissione
20km
Lunghezza d'Onda
1270nm-TX/1577nm-RX
Tasso di Dati
9.953G-TX/9.953G-RX
Connettore
SC/APC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza Tx
4~9dBm
Potenza Rx
-28.5~-8dBm
Sovraccarico del Ricevitore
<-8dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-28.5dBm
Consumo di Energia
<2.1W
Rapporto di Estinzione
>6dB
Applicazione
FTTH, FTTC, FTTB, Rete di Accesso XGS- PON, Reti di Accesso 10G
Protocolli
G.9807.1, SFP+ MSA,
ITU-T G.988
ITU-T G.988
Temperatura d'Esercizio
-40~85°C (-40~185°F)
DDM/DOM
Supporto
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Rete Flessibile Punto-Multipunto
Per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU si utilizzano lunghezze d'onda diverse.
Fattore di Forma | SFP+ | SFP+ | GPON SFP |
Tasso di Dati | 10G | 10G | 1.25G/2.5G |
Lunghezza d'Onda | 1270nm-TX/1577nm-RX | 1270nm-TX/1577nm-RX | 1310nmTX/1490nmRX |
MAC | — | ||
Connettore | SC/APC Simplex | SC/UPC Simplex | SC/APC Simplex |
Potenza TX | 4~9dBm | 4~9dBm | 0.5~5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-28dBm | <-28dBm | -28dBm |
Consumo di Energia | < 2.1W | <2W | <2W |
Classe | N1 | N2 | B+ |
Protocolli | ITU-T G.9807.1, SFP+ MSA, ITU-T G.988 | SFP+ MSA, SFF 8431, SFF 8432, SFF 8472, RoHS, WEEE | IEC-60825, SFF-8472, SFP MSA, ITU-T G.988, RoHS |
Applicazione | XGS-PON | XGS-PON | GPON, FTTx e Backhaul Wireless |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (19)Domanda senza risposta (1)Applicazione (3)Configuration (3)Compatibilità (1)Compatibility (1)Temperatura Operativa (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Usage (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
8
0
0
0
0
Y***n
Netherlands
April 29, 2024
Bought this ONU to replace the ONT provided by my ISP (Odido, Former Dutch T-Mobile).
I asked my FS sales rep for the login credentials where the username is the GPON serial I needed. The serial on sticker off the module is not the serial number you need to activate the ONU.
After I received the information I contacted my ISP and provided them with the GPON serial number. After a short wait they performed the change to the network. After that I could insert the ONU module in my router and connected the fiber and everything was up and running in a minute.
Works like a charm on my symmetrical 1Gbit connection. And now I don't need to have loose boxes and adapters in my rack.
I asked my FS sales rep for the login credentials where the username is the GPON serial I needed. The serial on sticker off the module is not the serial number you need to activate the ONU.
After I received the information I contacted my ISP and provided them with the GPON serial number. After a short wait they performed the change to the network. After that I could insert the ONU module in my router and connected the fiber and everything was up and running in a minute.
Works like a charm on my symmetrical 1Gbit connection. And now I don't need to have loose boxes and adapters in my rack.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0M***y
United States
January 17, 2024
Is this SFP support replace Nokia XS-010X-Q? Becase I bought XGSPON ONU Stick with mac SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1 20km DDM SC/APC SMF Optical tranceiver module
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***l
Netherlands
November 14, 2023
Deze SFP+ werkt 100% met de internet provider Delta (Nederland). Je hoeft deze niet te configureren. Zorg dat je bij de bestelling meteen een email stuurt voor het opvragen van een Username en Password voor deze module. Het password is tevens je PON id welke je nodig hebt voor je aanmelding van je 'modem' bij Delta.
Geweldige service van FS btw., echt een top bedrijf.
Geweldige service van FS btw., echt een top bedrijf.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente