Armadio vuoto per montaggio a rack FHD 1U con pannello e barra di chiusura dei cavi rimovibile
L'involucro vuoto per montaggio a rack FHD (FS High Density) 1U è progettato per l'installazione su guide rack standard EIA 19" per accettare fino a 4 cassette o pannelli adattatori in fibra della serie FHD. Offre un sistema flessibile e modulare per la gestione delle connessioni e dei patch in fibra e consente di inserire ed estrarre rapidamente le cassette o i pannelli, rendendo l'installazione, gli spostamenti, le aggiunte e le modifiche più semplici che mai. Il design staccabile offre molteplici scelte per l'applicazione, essendo separato in pannelli patch, anelli a D in plastica, pannelli lacer e barre lacer. Il pannello lacer in acciaio contiene 4 fori passanti su 1U per facilitare l'installazione di pannelli adattatori in fibra FHD. Questo pannello orizzontale per la gestione dei cavi può proteggere i cavi da impigliamenti e danni ai cavi stessi.
La serie FHD ad alta densità è una soluzione versatile in diverse dimensioni (1U/2U/4U) e stili per la costruzione di dorsali, data center e applicazioni aziendali.
Clicca per aprire la vista espansa
FHD ad Alta Densità 1U a Rack Montaggio Custodia Vuota Scaricata, Pannello e Barra di Gestione dei Cavi Staccabile, Contiene fino a 4 x Cassette o Pannelli FHD, 144 Fibre (LC)
Custodia Vuota per Montaggio a Rack 1U FHD con Pannello di Chiusura e Barra Staccabile per Cavi
Fino a 144 fibre LC in 1U, l'alloggiamento è compatibile con tutte le cassette e i pannelli FHD (FS High Density) ed è dotato di gestori di cavi anteriori e posteriori che aiutano a gestire i cavi in modo semplice e rapido.
Anelli a D ruotabili a 360 gradi
La priorità staccabile senza attrezzi offre la massima flessibilità e capacità di cavi opzionali
Anelli a D flessibili e durevoli
Anelli a D per PCUL 94V-2 per una durata permanente e design a tacche per tutti i tipi di cavi
Gestori di cavi staccabili
I passacavi anteriori e posteriori possono essere staccati e utilizzati separatamente per il cablaggio.
Protetti da una scatola in carta kraft con resistenza allo schiacciamento, vengono forniti con tutta la ferramenta di montaggio e il kit di accessori necessari.
Numero di Spazi Rack | 1U | 1U | 1U | 1U/2U/4U | 1U | — |
Max. Conteggio delle Fibre (LC) | 144 | 144 | 144 | 144/288/432 | 144 | 24/48/96 |
Capacità | 4x Cassetti Ottici FHD o Pannelli | 4x Cassetti Ottici FHD o Pannelli | 4x Cassetti Ottici FHD o Pannelli | 4/8/12x Cassette FHD o Pannelli | 4x Cassetti Ottici FHD o Pannelli | 1/2/4x Cassette o Pannelli FHD® |
Tipo di Montaggio | Montaggio a Rack | Montaggio a Rack | Montaggio a Rack | Montaggio a Rack | Montaggio a Rack | Montaggio a Parete |
Tipo di Movimento | Fisso | Fisso | Scorrevole e Inclinabile | Scorrimento | Fisso | — |
Accesso Facile | ||||||
Gestione dei Cavi Integrata | ||||||
Etichetta di Identificazione della Posizione | — | — | — | — | ||
Bobina di Gestione del Lasco | — | — | ||||
Applicazione di Giunzione in Campo | — | — | ||||
Opzione Pretermessa | ||||||
Caratteristica | Design staccabile soddisfa una varietà di esigenze | Coperchio superiore rimovibile senza attrezzi semplifica l'operazione | Scorrimento e cassetto inclinabile di 15° per un facile impiego | Cassetto Scorrimento migliora l'accesso frontale al cablaggio | Struttura unica in un unico pezzo per un rapido utilizzo | Patching, cross-connect or splicing in a minimum space |
R***k
United States
S***a
United States
D***e
France