FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FHD-1U-CMP400.
00:58
Questa immagine riguarda FHD-1U-CMP400.
Questa immagine riguarda FHD-1U-CMP400.
Questa immagine riguarda FHD-1U-CMP400.
Questa immagine riguarda FHD-1U-CMP400.
Questa immagine riguarda FHD-1U-CMP400.
Questa immagine riguarda FHD-1U-CMP400.
Questa immagine riguarda FHD-1U-CMP400.
Questa immagine riguarda FHD-1U-CMP400.
Questa immagine riguarda FHD-1U-CMP400.

FHD Alta Densità 1U Montaggio a Rack Involucro Modulare Scarico, Contiene fino a 4 x FHD Cassette o Pannelli, 144 Fibre (LC)

Hot #70419
Hot #70419

4x Cassette/Pannelli FHD

51,24 € (Incl. IVA)
FS P/N: FHD-1U-CMP400
58.1K Venduti
51 Recensioni
18 Domande
1266 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 giu., 2024
199 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
500 in Transito, Riceverai entro il 14 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Armadio modulare per montaggio a rack ad alta densità FHD 1U scarico

Armadio modulare per fibra FHD (FS High Density) 1U con montaggio a rack, che può contenere 4 cassette MTP® della serie FHD o pannelli adattatori per fibra. È progettato in modo esclusivo per il montaggio sia anteriore che posteriore, con gestione dei cavi di facile accesso

La serie FHD ad alta densità è una soluzione versatile in diverse dimensioni (1U/2U/4U) e stili per la costruzione di dorsali, centri dati e applicazioni aziendali.

Specifiche
Numero di spazi su rack
1U
Conteggio della fibra
Max. 144 Fibre
Materiale
1.2mm SGCC (Rivestimento nero)
Tipo di custodia
Montabile su rack
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x19''x7.7'' (44x483x195mm)
Applicazione
Abbinamento per FAP/Cassetti ottici della serie FHD

Video

Pannello custodia in fibra FHD per il cablaggio 10G/40G/100G

Scopri il nostro programma di test dell'ottica e vedi cosa ci distingue veramente.

00:59

Video

Pannello custodia in fibra FHD per il cablaggio 10G/40G/100G 00:59
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Design meraviglioso & Dimensioni adeguate

Materiale metallico SGCC e rivestimento in vernice nera

1U salvaspazio, contiene 4 pannelli adattatori o cassetti ottici

Staffa di gestione dei cavi completamente integrata e retrattile

Piastra di metallo del triangolo

fornendo la stabilità dell'installazione dei pannelli di cassetti ottici/FAP.

Piegatura del sedile posteriore

I cassetti ottici sono fissate nella parte posteriore assicurando un montaggio sicuro.

Staffa posteriore per cavi

Staffa posteriore per cavi modulare per gestire diversi cablaggi.

Scelte multiple per l'applicazione
Imballaggio & Etichettatura

Ogni custodia per il montaggio su rack ha un pacchetto protetto bene e viene spedito con le istruzioni di installazione per il tuo riferimento.

Accessori inclusi nella custodia in fibra
Ogni custodia viene spedita con un pacchetto di accessori che include viti di montaggio per una corretta installazione e fascetta per la gestione dei cavi. Clicca qui per ulteriori istruzioni di installazione.

Clip adesiva di ingresso a smusso x3

Fascetta per cavi x4

Vite M6*15mm x4 e Dado M6 x4

Guida di installazione x1

Numero di Spazi Rack
1U
1U
1U
1U/2U/4U
1U
Max. Conteggio delle Fibre (LC)
144
144
144
144/288/432
144
24/48/96
Capacità
4x Cassetti Ottici FHD o Pannelli
4x Cassetti Ottici FHD o Pannelli
4x Cassetti Ottici FHD o Pannelli
4/8/12x Cassette FHD o Pannelli
4x Cassetti Ottici FHD o Pannelli
1/2/4x Cassette o Pannelli FHD®
Tipo di Montaggio
Montaggio a Rack
Montaggio a Rack
Montaggio a Rack
Montaggio a Rack
Montaggio a Rack
Montaggio a Parete
Tipo di Movimento
Fisso
Fisso
Scorrevole e Inclinabile
Scorrimento
Fisso
Accesso Facile
yesyesyesyesyesyes
Gestione dei Cavi Integrata
yesyesyesyesyesyes
Etichetta di Identificazione della Posizione
yes
yes
Bobina di Gestione del Lasco
yesyesyes
yes
Applicazione di Giunzione in Campo
yesyesyes
yes
Opzione Pretermessa
yesyesyesyesyesyes
Caratteristica
Struttura unica in un unico pezzo per un rapido utilizzo
Coperchio superiore rimovibile senza attrezzi semplifica l'operazione
Scorrimento e cassetto inclinabile di 15° per un facile impiego
Cassetto Scorrimento migliora l'accesso frontale al cablaggio
Design staccabile soddisfa una varietà di esigenze
Patching, cross-connect or splicing in a minimum space
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (18)Product Recommendation (3)Compatibility (2)Matching Product (2)Accessories (1)Application (1)Connection (1)Customization (1)Datasheet (1)Different Series (1)Grounding Points (1)Indoor Use (1)Installation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
    4.9
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    48
    3
    0
    0
    0

    D***e

    France

    September 16, 2023
    5.0
    The FHD fiber enclosure is an absolute game-changer! It's designed to be versatile and flexible, offering a fully customizable solution for all my fiber optic patching, terminating, and splicing needs.
    Acquisto verificato
    Utile 3
    Commento 0

    K***r

    Algeria

    September 16, 2023
    5.0
    I like its rear seat bending and cable managers. Because of these, installation becomes safer and cabling becomes much easier. It's really great!
    Acquisto verificato
    Utile 2
    Commento 0

    P***a

    Indonesia

    August 05, 2023
    5.0
    The enclosure supports both front and rear-mounting capabilities with easy-access cable management, and it's got really convenient cable management for easy access.
    Acquisto verificato
    Utile 3
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente