FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FHD-1MTP6LCDOM4A.
00:31
Questa immagine riguarda FHD-1MTP6LCDOM4A.
Questa immagine riguarda FHD-1MTP6LCDOM4A.
Questa immagine riguarda FHD-1MTP6LCDOM4A.
Questa immagine riguarda FHD-1MTP6LCDOM4A.
Questa immagine riguarda FHD-1MTP6LCDOM4A.
Questa immagine riguarda FHD-1MTP6LCDOM4A.
Questa immagine riguarda FHD-1MTP6LCDOM4A.
Questa immagine riguarda FHD-1MTP6LCDOM4A.
Questa immagine riguarda FHD-1MTP6LCDOM4A.
Questa immagine riguarda FHD-1MTP6LCDOM4A.
Questa immagine riguarda FHD-1MTP6LCDOM4A.
Questa immagine riguarda FHD-1MTP6LCDOM4A.
Questa immagine riguarda FHD-1MTP6LCDOM4A.
Questa immagine riguarda FHD-1MTP6LCDOM4A.
Questa immagine riguarda FHD-1MTP6LCDOM4A.

FHD MTP®-12 Cassetto Ottico, 12 Fibre OM4 Multimodale, Tipo A, MTP® a 6x LC Duplex (Acqua), 0.35dB max

Hot #57017
Hot #57017

48F in 1U Utilizzato con il trunk Metodo A

108,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: FHD-1MTP6LCDOM4A
15.5K Venduti
56 Recensioni
31 Domande
46 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 giu., 2024
105 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 04 lug., 2024
180 in Transito, Riceverai entro il 25 lug., 2024
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
Cassetta Plug-N-Play in Fibra Ottica FHD 12 Fibre Elite MTP®-12 a LC Duplex, 12 Fibre OM4 50/125μm MMF

Le cassette in fibra MTP® serie FHD (FS High Density) offrono un adattatore MTP® a 12 fibre sul retro delle unità instradato verso adattatori LC duplex sul campo di connessione anteriore, che si interconnettono con gruppi di cavi in fibra ad alta densità per molteplici applicazioni.

La cassetta MTP®-12 consente implementazioni 10G ad alta densità ed economicamente vantaggiose e la migrazione più semplice a 40G, 100G e persino 400G. La cassetta consente di implementare 48 connessioni in fibra nell'unità rack della serie FHD (1 RU).

Specifiche
Conteggio delle fibre
12 fibre
Tipo di fibra
OM4 50/125μm
Tipo di connettore frontale
6 LC UPC Duplex (Aqua)
Tipo di connettore posteriore
1x US Conec MTP® UPC Maschio (Appuntato)
Adattatore MTP
Key up a Key down
Dimensioni (AxLxP)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
Perdita di inserzione
MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
Perdita di ritorno
MTP≥20dB, LC≥30dB
Temperatura di funzionamento
da -10°C a 60°C
Temperatura di stoccaggio e spedizione
da -10°C a 60°C
Stato di conformità RoHS
Conforme
Applicazione
Abbinamento con Tipo AF cassetto ottico
*MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.
* FHD è un marchio registrato di FS.COM Ltd.
.

Video

Cassetto ottico MTP/MPO ad alta densità per il cablaggio in fibra breakout 40G/100G

Scopri il nostro programma di test dell'ottica e vedi cosa ci distingue veramente.

01:13

Video

Cassetto ottico MTP/MPO ad alta densità per il cablaggio in fibra breakout 40G/100G 01:13
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Fornire Connessione e Distribuzione in Tempi Rapidi

Le cassette in fibra ottica FHD (FS High Density) si inseriscono rapidamente negli alloggiamenti e il design modulare facilita l'implementazione o l'espansione dell'infrastruttura in base all'aumento della velocità della rete.

Numerazione Chiara

L'identificazione visibile della porta aiuta a seguire la connessione dell'array

Manicotti in Ceramica di Zirconia

Alta precisione per garantire la massima connessione tra i cavi

Struttura di Fissaggio a Doppio Strato

Il pannello di sicurezza migliora la stabilità dell'installazione e del collegamento

Perdita di Inserzione Bassissima per una Rete Stabile & Affidabile

Con i connettori US Conec MTP® e le fibre Corning, assicura una bassa perdita di inserzione e penalizzazioni di potenza in ambienti di rete ad alta velocità e con budget di potenza limitati.

Gestione e Manutenzione dei Collegamenti in Fibra Ottica Tramite i Colori degli Adattatori
Soluzioni Versatili per Diversi Requisiti di Rete
Up to 48 LC fibers in 1U space, the cassettes can be mounted in FHD® (FS High Density) series enclosures for data center or enterprise cabling.
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
Conteggio delle Fibre
12 Fibre
12 Fibre
12 Fibre
8 Fibre
24 Fibre
24 Fibre
Numero di Porta LC
6 Porte
6 Porte
6 Porte
4 Porte
12 Porte
12 Porte
Numero di Porte MTP®
1 Porta
1 Porta
1 Porta
1 Porta
1 Porta
1 Porta
Polarità
Tipo A
Tipo AF
Universale
Universale
Tipo A
Tipo AF
Metodo del Tronco
Utilizzato con il tronco Metodo A
Utilizzato con il tronco Metodo A
Utilizzato con il tronco Metodo B
Utilizzato con il tronco Metodo B
Utilizzato con il tronco Metodo A
Utilizzato con il tronco Metodo A
Metodo a Cassetta
MTP® Cassette (A a AF)
MTP® Cassette (A a AF)
MTP® Cassette (Universale)
MTP® Cassette (Universale)
MTP® Cassette (A a AF)
MTP® Cassette (A a AF)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (31)Application (10)Matching Product (4)Polarity Type (4)MTP® MPO Connector (3)Different Series (2)Product Recommendation (2)Connection (1)Connectors (1)Customization (1)Dimension (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Installation (1)Mating Times (1)Product Comparison (1)Reliability (1)Solutions (1)Specification (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
56
0
0
0
0

H***s

United States

September 15, 2023
5.0
I want to express my appreciation for your cassettes. Installing cassettes is a convenient and efficient process, they require minimal time and effort, ultimately saving you both precious resources.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0

L***o

United States

June 27, 2023
5.0
Easy to install and works great! Highly recommend this product!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

L***o

United States

June 27, 2023
5.0
Easy to install and works great! Highly recommend this product!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente