FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.

10m (33ft) MTP®-12 (Femmina) a MTP®-12 (Femmina) OM4 Cavo Trunk Elite Multimodale, 12 Fibre, Tipo A, Plenum (OFNP), Magenta

Hot #68107
Hot #68107

40/100G SR4 MTP® Cassette (A a AF)

132,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: 12FMTPOM4
9.2K Venduti
123 Recensioni
28 Domande
210 In Magazzino DE, Riceverai entro il 25 giu., 2024
237 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 04 lug., 2024
100 in Transito, Riceverai entro il 25 lug., 2024
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
MTP®-12 Ponticello, F to F, UPC, 12F, OM4, OFNP, 0.35dB, Tipo A

I ponticelli MTP® consentono la migrazione senza soluzione di continuità a velocità di trasmissione dati più elevate nei data center, se utilizzati insieme ai nostri cavi trunk. In genere vengono utilizzati per il patching all'interno di un armadio. Il cavo MTP® , un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è progettato per il patching della fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi

Poiché MTP®-12 supporta anche i sistemi in fibra MTP®-8, è ideale anche per applicazioni di ricetrasmettitori ottici multimodali paralleli a 8 fibre, come la connessione ottica 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4

Nota bene: Connettori MTP® di US Conec sono pienamente conformi agli steard MPO e raggiungono livelli di prestazioni più elevati rispetto ai connettori MPO generici.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Connettore B
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Tipo di Luciare
UPC a UPC
Fibra di Vetro
Corning ClearCurve®
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
Conteggio della Fibra
12 Fibre
Polarità
Tipo A
Diametro Esterno del Cavo (OD)
3.0mm
Rivestimento del Cavo
Plenum (OFNP)
Raggio Minimo di Curvatura (Fibra Ottica)
7.5mm
Raggio Minimo di Curvatura (Cavo in Fibra)
20/10D (Dinamico/Statico)
Durata del Connettore
500 volte
Resistenza alla Trazione (Lungo/Breve Termine)
80/240N
Perdita di Inserzione
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perdita di Ritorno
≥20dB
Attenuazione a 850nm
≤2.3dB/km
Attenuazione a 1300nm
≤0.6dB/km
Temperatura Operativa
-10 a 70°C (14 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a 85°C (-40 a 185℉)
*MTP è un marchio registrato da US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Migrazione senza soluzione di continuità verso velocità di dati più elevate
ogni cavo è meticolosamente arrotolato e pronto per l'uso, progettato per fornire una trasmissione di dati ad alta velocità costante
La fibra Corning ClearCurve® riduce la perdita ottica nelle curve strette per l'immagazzinamento e l'instradamento dell'allentamento, riducendo il rischio di tempi di inattività
Connettore MT ad alte prestazioni basato su US Conec MTP® per data center e applicazioni carrier-grade
Codice Colore dei Connettori per Una Facile Identificazione
la base MTP® 8/12/24 offre varie opzioni di numero di fibre per soddisfare le diverse esigenze di implementazione
Applicazione parallela
Applicazione duplex
Cablaggio ad Alta Densità per Vari Ambienti
Ridurre al minimo gli sprechi, ottimizzare la gestione dei cavi, velocizzare la distribuzione e migliorare la flessibilità e la gestibilità per ridurre i costi di installazione.
Centri Dati
Reti di Area di Stoccaggio (SAN)
Sale di Comunicazione
Fibra Pulita Significa Performance
Mantenere pulite le estremità delle fibre ottiche è estremamente importante e uno dei requisiti più critici peraffidabilità e connessione ad alte prestazioni.

Pulizia MTP®/MPO connettori con IBC MPO pulitore.

Pulizia MTP®/MPO connettori con cassetta pulitore.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (28)Application (6)MTP Cassettes (3)Parameter (3)Polarity Type (3)Change Polarity and Pins (2)MTP® MPO Connector (2)Bend Radius (1)Cable Jacket (1)Custom line sequence (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Male/Female Connection (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)Polish Type (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.9
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    108
    15
    0
    0
    0

    B***n

    Australia

    March 18, 2024
    5.0
    The jumper I purchased not only performs exceptionally well in terms of quality and performance, but the excellent technical support provided by FS.com has also left me highly satisfied. Whenever I have encountered issues or needed assistance, FS.com's technical support team has always been quick to respond. Whether it's through phone, email, or online chat, they have consistently provided timely answers and assistance.
    Acquisto verificato
    Utile 3
    Commento 0

    R***r

    Canada

    March 10, 2024
    5.0
    As a professional with years of experience in the data center industry, I am extremely satisfied with the performance of MTP patch cables in real-world applications. I have not experienced any signal loss or interference issues, ensuring reliable high-speed data transmission.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0

    S***d

    United States

    January 14, 2024
    5.0
    I highly recommend this fiber patch cable to users seeking a premium solution. The quality of this patch cable is outstanding. The connectors feature US Conec MTP® Female pins, providing reliable performance and easy insertion and removal. I am very pleased with the manufacturing process and material selection.
    Acquisto verificato
    Utile 2
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Visti di recente