FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S3400-24T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4SP.

S3400-24T4SP, Switch PoE+ Gigabit Ethernet a 24 Porte PoE+ @370W, con 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Supporto Stacking

Hot #165979
Hot #165979

Realtek 370W Stacking VLAN Vocale LACP

694,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: S3400-24T4SP
1K Venduto
5 Recensioni
17 Domande
23 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
20 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
8 in Transito, Riceverai entro il 02 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 4 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

S3400-24T4SP, Switch PoE Ethernet a 24 Porte Gigabit @370W, con 4x 10Gb SFP+ Uplink, Supporto Stacking

Lo switch PoE a 24 porte è dotato di 24x 10/100/1000BASE-T porte, 4x 10Gb SFP+, e 24x RJ45 porte che supportano sia IEEE 802.3af PoE che IEEE 802.3at PoE+ (fino a 30W per porta) per l'alimentazione di telefoni IP, punti di accesso wireless o altri dispositivi di rete finali PoE e PoE+ conformi agli standard. È destinato alle reti IP MAN (metropolitan area network), alle reti governative e aziendali, agli Internet café e agli ambienti di lavoro senza disco.

Supporta funzioni quali ACL potente, QinQ flessibile, switching VLAN 1:1 o N:1, OAM Ethernet, QoS di livello carrier e Ether-ring 10GE di livello industriale, garantendo che questa serie di switch soddisfi i requisiti applicativi in tutti i tipi di siti complessi. Supporta inoltre il protocollo di routing di Livello-3.

Specifiche
Porte
24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 10Gb SFP+
RAM
256MB
Capacità di Switching
128 Gbps
Telaio Jumbo
9K
Tasso di Inoltro
96 Mpps
Indirizzo MAC
16K
Memoria Flash
16MB
Tensione d'Ingresso
AC 100V-240V,50-60Hz
PoE Budget
370W
MTBF
>50,000
Buffer di Pacchetti
1.5MB
Massimo Consumo Energetico
28W (370W con PoE)
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x11.02'' (44x440x280mm)
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Alimentazione
1 Integrata
Temperatura Operativa
0 a 50ºC (32 a 122°F)
Numero di Ventola
1+1 Ventole Ridondanti
Temperatura di Conservazione
-40ºC a 70ºC(-40°F a 158°F)
Flusso d'Aria
Sinistra a Destra
Metodi di Montaggio
Da Rack
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Migliorare la Gestione con una Rete Campus Integrata

L'implementazione virtuale di switch doppi, l'architettura estensibile e l'O&M intelligente offrono una rete semplice, flessibile e ad alte prestazioni per servire tutti gli scenari del campus.

Switch 1G con Uplink 10G ad Alta Velocità
24× porte PoE 10/100/1000 Mbps RJ45 forniscono fino a 30W per porta per il downlink per fornire un'implementazione di rete flessibile e 4x 10Gb SFP+ per uplink o stacking.
128 Gbps
Capacità di Commutazione
96 Mpps
Tasso di Inoltro
370W
Power Budget
Supporto PoE+ Intelligente
Conforme agli standard IEEE 802.3af/at PoE, è in grado di rilevare e fornire automaticamente l'alimentazione necessaria ai dispositivi PoE, che possono erogare fino a 15,4W e 30W di potenza per porta.
Supporto dell'Impilamento di 8 Unità per Ottenere un'Alta Larghezza di Banda e Semplificare la Gestione
Impilamento virtuale fino a 8 unità per un totale di 192 porte da 1G per aumentare la larghezza di banda e semplificare la gestione rimanendo efficienti dal punto di vista dei costi.
8 Unità Stacking Virtuale
Tra S3400-24T4SP
320G
Larghezza di banda di impilamento
Fino A 192
Gigabit porte
IP Singolo
Facile da configurare e gestire
QoS (Qualità del Servizio) per un Migliore Controllo del Traffico
Fornisce priorità diverse a diverse applicazioni, utenti o flussi di dati per ridurre la perdita di pacchetti, la latenza e il jitter su una rete.
Il traffico incontrollato causa la congestione della rete e la perdita di pacchetti
Classificare e dare priorità al traffico per ottimizzare l'efficienza
VLAN Privata per Risparmiare Risorse e Migliorare la Sicurezza

Consente l'isolamento delle porte o la segmentazione del traffico sotto lo stesso segmento IP, risparmia gli indirizzi IP e isola le tempeste di broadcast e gli attacchi di virus per migliorare la sicurezza delle porte dello switch nel livello 2 in un ambiente di rete condiviso.

Metodi di Gestione Multipli per una Facile Manutenzione della Rete

Supporto di SNMP, CLI, WEB, SSH e altri metodi per offrire un'esperienza semplificata per la manutenzione del dispositivo e la gestione della rete senza costi aggiuntivi.

RJ45 Porte
24x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
Porte in Fibra
4x 10G SFP+
4x 1G SFP (4 Combo)
4x 10G SFP+
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2 Combo)
Porte PoE
24x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
PoE Budget
370W
370W
370W
240W
250W
Strato di Gestione
L3
L2+
L2+
L2+
L2+
Alimentazione
1 Incorporato
1 Incorporato
2 Incorporati
1 Incorporato
1 Incorporato
Fan
2 Ventole Integrate
3 Ventole Integrate
4 Ventole Integrate
2 Ventole Integrate
2 Ventole Integrate
QoS, IGMP Snooping,Aggregazione di Link, IPv6, L3 Routing Statico, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (17)Solutions (2)10G SFP+ (1)Flusso d'Aria (1)Chip (1)CLI (1)Configurazione (1)Connessione (1)Staffe di Montaggio (1)Figura di Rumore (1)Temperatura Operativa (1)Tasso di Porta (1)Alimentazione (1)Confronto Prodotti (1)Stacking (1)VLAN (1)Garanzia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
5
0
0
0
0

M***c

Slovenia

January 15, 2024
5.0
Very fast delivery.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

a***a

Reunion

December 13, 2023
5.0
excellent matériel réception rapide merci
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

C***n

Colombia

July 20, 2023
5.0
The FS S3400-24T4SP switch is user-friendly and easy to manage. The web-based management interface is intuitive and allows me to configure, monitor, and troubleshoot the switch effortlessly. It also supports SNMP and CLI management, providing multiple options for network administration. The comprehensive management capabilities simplify the overall network management process.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente