модуль Juniper Networks JNP-SFP-25G-LR SFP28 обеспечивает пропускную способность 25gbase-LR до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длины волны 1310 нм через Duplexный разъем LC. Он обеспечивает возможность подключения 25gbase Ethernet для 25G Ethernet, телекома и ЦОД. Он полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPI и eCPRI.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Juniper Networks JNP-SFP-25G-LR совместимый 25GBASE-LR SFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM LC SMF
Hot #84293
Hot #84293
US$59.00
FS P/N: SFP28-25GLR-31FS P/N: SFP28-25GLR-31
Заказы 3.9K
Отзывы 41
Вопросы 15
Transceiver Models:
Задержка поставки, 28 май, 2024
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
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Juniper Networks JNP-SFP-25G-LR совместимый 25GBASE-LR SFP28 DOM модуль для ЦОД и телекома (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул Juniper Networks
JNP-SFP-25G-LR
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78Gbps
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
LC duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB 1310nm
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
-2~4dBm
Чувствительность приемника
<-14dBm
Потребляемая мощность
<1Вт
Коэффициент вымирания
2dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф по передаче и дисперсии
1dB
Бюджет мощности
12dB
Технология монтажа микросхем
COB (chip on board)
Функция FEC
Поддержка RS-FEC, Base-R FEC
Перегрузка приемника
2.4дБм
EMI (Anti-Electromagnetic Interference)
Поддержка
Протоколы
SFP28 MSA, RoHS-6, CPRI, eCPRI
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, телекома, разветвление 100GE SR4 на 25GE SR
Система контроля качества
Система контроля качества
Программа тестирования качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Видео
See more
Описание
Juniper Networks JNP-SFP-25G-LR совместимый 25GBASE-LR SFP28 DOM модуль для ЦОД и телекома (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
модуль Juniper Networks JNP-SFP-25G-LR SFP28 обеспечивает пропускную способность 25gbase-LR до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длины волны 1310 нм через Duplexный разъем LC. Он обеспечивает возможность подключения 25gbase Ethernet для 25G Ethernet, телекома и ЦОД. Он полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPI и eCPRI.
Описание
Артикул Juniper Networks
JNP-SFP-25G-LR
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78Gbps
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
LC duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB 1310nm
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
-2~4dBm
Чувствительность приемника
<-14dBm
Потребляемая мощность
<1Вт
Коэффициент вымирания
2dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф по передаче и дисперсии
1dB
Бюджет мощности
12dB
Технология монтажа микросхем
COB (chip on board)
Функция FEC
Поддержка RS-FEC, Base-R FEC
Перегрузка приемника
2.4дБм
EMI (Anti-Electromagnetic Interference)
Поддержка
Протоколы
SFP28 MSA, RoHS-6, CPRI, eCPRI
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, телекома, разветвление 100GE SR4 на 25GE SR
Система контроля качества
Система контроля качества
Программа тестирования качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Видео
See more
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$59.00
Задержка поставки