The 400G QSFP-DD to 8x50G SFP56 DAC Breakout cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. It is fully compliant with SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, and IEEE802.3cd standards.
QSFP-DD to 8xSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
2.5m (8ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 8x50G SFP56 пассивный DAC Breakout
#82463
#82463
US$289.00
FS P/N: QDD-400G-8SPC025FS P/N: QDD-400G-8SPC025
Заказы 33
Отзывы 3
Вопросы 8
Длина:
Задержка поставки, 12 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Generic Compatible 400G QSFP-DD to 8x50G SFP56 DAC Breakout Cable (2.5-meter, Passive, QSFP-DD to 8 SFP56, 28AWG)
Specifications
Артикул
Q-8S56PC025
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP-DD to 8 SFP56
Максимальная скорость передачи данных
400Gbps
Минимальный радиус изгиба
39.5mm
Провод AWG
28AWG
Длина кабеля
2.5m (8ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Описание
Generic Compatible 400G QSFP-DD to 8x50G SFP56 DAC Breakout Cable (2.5-meter, Passive, QSFP-DD to 8 SFP56, 28AWG)
The 400G QSFP-DD to 8x50G SFP56 DAC Breakout cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. It is fully compliant with SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, and IEEE802.3cd standards.
QSFP-DD to 8xSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates.
Specifications
Артикул
Q-8S56PC025
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP-DD to 8 SFP56
Максимальная скорость передачи данных
400Gbps
Минимальный радиус изгиба
39.5mm
Провод AWG
28AWG
Длина кабеля
2.5m (8ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$289.00
Задержка поставки