The Arista Networks compatible cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. It is fully compliant with SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, and IEEE802.3cd standards.
QSFP-DD to 8xSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
2m (7ft) Arista Networks CAB-D-8S-400G-2M совместимый 400G QSFP-DD -> 8x50G SFP56 пассивный DAC Breakout
#82459
#82459
US$249.00
FS P/N: QDD-400G-8SPC02FS P/N: QDD-400G-8SPC02
Заказы 52
Отзывы 3
Вопросы 6
Длина:
Задержка поставки, 12 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Arista Networks CAB-D-8S-400G-2M Compatible 400G QSFP-DD to 8x50G SFP56 DAC Breakout Cable (2-meter, Passive, QSFP-DD to 8 SFP56, 28AWG)
Specifications
Артикул Arista Networks
CAB-D-8S-400G-2M
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP-DD to 8 SFP56
Максимальная скорость передачи данных
400Gbps
Минимальный радиус изгиба
39.5mm
Провод AWG
28AWG
Длина кабеля
2m (7ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Описание
Arista Networks CAB-D-8S-400G-2M Compatible 400G QSFP-DD to 8x50G SFP56 DAC Breakout Cable (2-meter, Passive, QSFP-DD to 8 SFP56, 28AWG)
The Arista Networks compatible cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. It is fully compliant with SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, and IEEE802.3cd standards.
QSFP-DD to 8xSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates.
Specifications
Артикул Arista Networks
CAB-D-8S-400G-2M
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP-DD to 8 SFP56
Максимальная скорость передачи данных
400Gbps
Минимальный радиус изгиба
39.5mm
Провод AWG
28AWG
Длина кабеля
2m (7ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$249.00
Задержка поставки