FMU Plug-in Module should installed in a FMU Chassis, as 1U Rack Mount can be mounted on a rack directly. ABS Pigtailed Module saves much more space in the application.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказные с низкими потерями CWDM двухволоконный Mux/Demux, порт MON/EXP
Решение для применения
Особенности
Вы можете выбрать порт монитора для контроля уровня мощности канала и порт расширения для увеличения пропускной способности. Порт 1310 нм или 1550 нм также помогает расширить пропускную способность сети.
Порт монитора
Подключение к измерителю мощности или OPD для упрощения поиска и устранения неисправностей
Порт 1310 нм
Разрешить добавление существующего трафика 1310 нм через трансивер, работающий на 1310 нм
Порт расширения
Используется для подключения к другому мультиплексору с разными каналами для расширения системы
while ABS Pigtailed Module Mux/Demux can order LC, SC, ST and FC connectors.
FMU Plug-in Module should installed in a FMU Chassis, as 1U Rack Mount can be mounted on a rack directly. ABS Pigtailed Module saves much more space in the application.
Вы можете выбрать порт монитора для контроля уровня мощности канала и порт расширения для увеличения пропускной способности. Порт 1310 нм или 1550 нм также помогает расширить пропускную способность сети.
Порт монитора
Подключение к измерителю мощности или OPD для упрощения поиска и устранения неисправностей
Порт 1310 нм
Разрешить добавление существующего трафика 1310 нм через трансивер, работающий на 1310 нм
Порт расширения
Используется для подключения к другому мультиплексору с разными каналами для расширения системы
while ABS Pigtailed Module Mux/Demux can order LC, SC, ST and FC connectors.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$256.00