Запираемый ящик для монтажа в стойку высотой 4U имеет прочную стальную конструкцию и встроенный замок, обеспечивающий надежный корпус для хранения любого оборудования, которое вам может понадобиться для вашего ЦОД, такого как сетевые инструменты, мыши, программное обеспечение, руководства и запасные кабели. Этот ящик для монтажа в стойку имеет максимальную грузоподъёемность 44 фунта (22 кг). Он надёжно запирается с помощью прилагаемых ключей, чтобы предотвратить повреждение, несанкционированное вмешательство или кражу. Когда ящик 4U не используется, он плавно вставляется в стойку.
![4U Запирающийся Ящик для Монтажа в Стойку Это изображение касается FS-LRD-4U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202208011046462wbbop.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![4U Запирающийся Ящик для Монтажа в Стойку Это изображение касается FS-LRD-4U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208011046462wbbop.jpg)
![4U Запирающийся Ящик для Монтажа в Стойку Это изображение касается FS-LRD-4U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220801104648rvppcj.jpg)
![4U Запирающийся Ящик для Монтажа в Стойку Это изображение касается FS-LRD-4U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220801104651cdaw2m.jpg)
![4U Запирающийся Ящик для Монтажа в Стойку Это изображение касается FS-LRD-4U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208011046534g4v0u.jpg)
![4U Запирающийся Ящик для Монтажа в Стойку Это изображение касается FS-LRD-4U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220801104656d2zpac.jpg)
4U Запирающийся Ящик для Монтажа в Стойку
Запираемый ящик для монтажа в стойку высотой 4U
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230628173530p2dkaf.jpg)
Прочный стальной корпус рассчитан на 44 фунта грузоподъемности
Крепление к передней части стоек или шкафов EIA
Удобный способ держать ваши необходимые аксессуары организованными
Smooth Slide Rail
Allows the drawer to extend steady in a straight line, and makes it pushed or pulled more stably as well as faster.
Secure Lock
All drawers come installed with a lock to ensure your valuables stay safe.
Robust Construction
SPCC cold rolled stell construction with a black power-coated finish for durability.
Выдвижной ящик позволяет закрепить все, где он используется чаще всего, рядом с оборудованием. Он надежно фиксируется с помощью прилагаемых ключей, чтобы предотвратить повреждение, взлом или кражу.
K***e
United States
C***a
Spain
K***h
United States