Этот 50/125μm OM2 Многомодовый Оптический Патч-Корд обеспечивает меньшую величину затухания при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, что позволяет эксплуатировать кабель более эффективно и экономить больше места во время построения инфраструктуры с высокой плотностью в ЦОД, корпоративных сетях, телекоммуникационных комнатах, серверных фермах, облачных сетях хранения и в любых местах, где требуется оптический кабель.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
10m (33ft) SC UPC - SC UPC Оптический Патч-корд Дуплекс 3.0mm PVC (OFNR) OM2 MM
Высококачественный и Экономичный 50/125μm OM2 Многомодовый Оптический Патч-Корд
Решение для применения
Особенности
Оптический патч-корд с оболочкой номинальности воспламеняемости PVC отраслевого стандарта и симплексный оптический разъем соответствует EIA/TIA 604-2 для высокоскоростных кабельных сетей.
Керамический наконечник из циркония Optimum IL и RL
3.0mm Cable Boot, обеспечивает максимальную защиту
Печатание помогает уточнить и распознать различные кабели
Видео
Высококачественный и Экономичный 50/125μm OM2 Многомодовый Оптический Патч-Корд
Этот 50/125μm OM2 Многомодовый Оптический Патч-Корд обеспечивает меньшую величину затухания при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, что позволяет эксплуатировать кабель более эффективно и экономить больше места во время построения инфраструктуры с высокой плотностью в ЦОД, корпоративных сетях, телекоммуникационных комнатах, серверных фермах, облачных сетях хранения и в любых местах, где требуется оптический кабель.
Оптический патч-корд с оболочкой номинальности воспламеняемости PVC отраслевого стандарта и симплексный оптический разъем соответствует EIA/TIA 604-2 для высокоскоростных кабельных сетей.
Керамический наконечник из циркония Optimum IL и RL
3.0mm Cable Boot, обеспечивает максимальную защиту
Печатание помогает уточнить и распознать различные кабели
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$3.70