FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается QDD-SR4.2-400G.
Это изображение касается QDD-SR4.2-400G.
Это изображение касается QDD-SR4.2-400G.
Это изображение касается QDD-SR4.2-400G.
Это изображение касается QDD-SR4.2-400G.
Это изображение касается QDD-SR4.2-400G.
Это изображение касается QDD-SR4.2-400G.
Это изображение касается QDD-SR4.2-400G.
Это изображение касается QDD-SR4.2-400G.
Это изображение касается QDD-SR4.2-400G.

Customized 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD 850nm 100m DOM MPO-12 MMF Optical Transceiver Module, Support 4× 100G-SR1.2

#199399
#199399

Inphi DSP II-VI VCSEL ≤12W MTP-12 MMF

US$1,279.00
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
Услуга о этикеткой:
Задержка поставки, Ship by 18 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM Optical Transceiver Module(MMF,850nm,100m,MPO,DOM)

The 400GBASE-SR4.2 module, MTP/MPO-12 connector, up to 150m over parallel OM5 multi-mode fiber. It is compliant to IEEE 802.3-2015 protocol and 400GAUI-8/PAM4 standard.
The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 400G ethernet and data center interconnect applications. And it can Support 4× 100G-SR1.2.

Specifications
Part Number
QDD-SR4.2-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
425Gbps
Wavelength
850nm,910nm[Lane Center Wavelengths Range 844~863nm/900~918nm]
Max Cable Distance
70m@OM3/150m@OM5
Connector
MTP/MPO-12
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-6.5dBm~4dBm
RX Power
-8.5dBm~4dBm
Powerbudget
2dB
Modulation
PAM4
Power Consumption
≤12W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
NO
Core Size
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Packaging Technology
COB
Protocols
IEEE 802.3-2015,QSFP-DD MSA
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Решение для применения

400G Connectivity with Direct Connect Cabling
Посмотреть товары
100G to 400G Migration
Посмотреть товары

Особенности

Transceiver Customization for Full Compatibility
Configuring with FS BOX or Coding Board and testing in the targeted switch environment for high-performance interoperability.
Custom Compatible Brands
100% Tested in Host Devices
Online Custom Label Service Tailored to Your Needs
Custom labels for easy identification to help ease receiving, stocking and deployment.
Select Label Types
Colored Black and White or Neutral Labels
Fill in Label Details
Brand Logo, P/N, S/N, Vendor Name
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Temperature Test
0~70°C
Custom Products Tailored to Your Needs
Diverse Custom Options
Choose suitable options based on your applications.
Strict Quality Control
Ensure high quality products with state of testing facility.
Technical Support
Get support from professional engineer team.
Center Wavelength
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Connector
MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Duplex LC
Cable Distance (Max.)
70m/150m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulation
PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Power Consumption
≤12W
≤10W
≤10W
≤10W
Transmitter Type
VCSEL
VCSEL
DFB
CWDM EML
Packaging Technology
COB
COB
COB
COB
Protocols
QSFP-DD MSA, IEEE 802.3-2015
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4. IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
Data Center 400G to 8x 50G Breakout
Data Center 800G to 2x 400G Breakout 400G to 4x 100G Breakout
Data Center
Описание

400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM Optical Transceiver Module(MMF,850nm,100m,MPO,DOM)

The 400GBASE-SR4.2 module, MTP/MPO-12 connector, up to 150m over parallel OM5 multi-mode fiber. It is compliant to IEEE 802.3-2015 protocol and 400GAUI-8/PAM4 standard.
The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 400G ethernet and data center interconnect applications. And it can Support 4× 100G-SR1.2.

Specifications
Part Number
QDD-SR4.2-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
425Gbps
Wavelength
850nm,910nm[Lane Center Wavelengths Range 844~863nm/900~918nm]
Max Cable Distance
70m@OM3/150m@OM5
Connector
MTP/MPO-12
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-6.5dBm~4dBm
RX Power
-8.5dBm~4dBm
Powerbudget
2dB
Modulation
PAM4
Power Consumption
≤12W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
NO
Core Size
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Packaging Technology
COB
Protocols
IEEE 802.3-2015,QSFP-DD MSA
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
400G Connectivity with Direct Connect Cabling
Посмотреть товары
100G to 400G Migration
Посмотреть товары
Особенности
Transceiver Customization for Full Compatibility
Configuring with FS BOX or Coding Board and testing in the targeted switch environment for high-performance interoperability.
Custom Compatible Brands
100% Tested in Host Devices
Online Custom Label Service Tailored to Your Needs
Custom labels for easy identification to help ease receiving, stocking and deployment.
Select Label Types
Colored Black and White or Neutral Labels
Fill in Label Details
Brand Logo, P/N, S/N, Vendor Name
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Temperature Test
0~70°C
Custom Products Tailored to Your Needs
Diverse Custom Options
Choose suitable options based on your applications.
Strict Quality Control
Ensure high quality products with state of testing facility.
Technical Support
Get support from professional engineer team.
Center Wavelength
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Connector
MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Duplex LC
Cable Distance (Max.)
70m/150m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulation
PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Power Consumption
≤12W
≤10W
≤10W
≤10W
Transmitter Type
VCSEL
VCSEL
DFB
CWDM EML
Packaging Technology
COB
COB
COB
COB
Protocols
QSFP-DD MSA, IEEE 802.3-2015
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4. IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
Data Center 400G to 8x 50G Breakout
Data Center 800G to 2x 400G Breakout 400G to 4x 100G Breakout
Data Center

Вопросы и ответы

Отзывы

US$1,279.00

Задержка поставки