Ericsson compatible SFP+ transceiver supports up to 10km link lengths over single-mode fiber (SMF). This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable for fiber communications application up to 18G.
![NOKIA Compatible 10G CWDM SFP+ 1270nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 4G Wireless Это изображение касается CW27-10GSFP-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230616165307dw5ywj.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![NOKIA Compatible 10G CWDM SFP+ 1270nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 4G Wireless Это изображение касается CW27-10GSFP-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616165307dw5ywj.jpg)
![NOKIA Compatible 10G CWDM SFP+ 1270nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 4G Wireless Это изображение касается CW27-10GSFP-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306161653078uvdp3.jpg)
![NOKIA Compatible 10G CWDM SFP+ 1270nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 4G Wireless Это изображение касается CW27-10GSFP-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221209162645knh5c7.jpg)
![NOKIA Compatible 10G CWDM SFP+ 1270nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 4G Wireless Это изображение касается CW27-10GSFP-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616165307l746ll.jpg)
![NOKIA Compatible 10G CWDM SFP+ 1270nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 4G Wireless Это изображение касается CW27-10GSFP-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221209162709d1j5hs.jpg)
NOKIA Compatible 10G CWDM SFP+ 1270nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 4G Wireless
#187474
#187474
US$129.00
FS P/N: CW27-10GSFP-10-IFS P/N: CW27-10GSFP-10-I
Заказы 5
Отзывы 2
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Ericsson Compatible 10G CWDM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1270nm, 10km, LC, Industrial, DOM)
Cisco CWDM-SFP10G-1270-10-I Compatible 10G CWDM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1270nm, 10km, LC, Industrial, DOM)
Cisco CWDM-SFP10G-1270-10-I compatible SFP+ transceiver supports up to 10km link lengths over single-mode fiber (SMF). This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable for fiber communications application up to 10G.
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306141631273cmsp3.jpg)
Особенности
Ideal for 4G Passive WDM Solution
This solution enables 4G base station expansion using color optical modules deployed directly on AAUs/RRUs and DU/BBU with one single fiber converging multi-station service.
-40°C to 85°C I-temp
Strict industrial grade reliability tests ensure performance in harsh environments
Low Latency
Market leading ultra-low latency meets the requirements of 4G deployment
TO Hermetic Packaging
Protect from environmental factors such as contaminants and moisture
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is tested to ensure flawless operations on the targeted switches for data centers, and standardized interfaces ensuring full interoperability with major telecom equipment makers.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipment and strict adherence to GR-468 standards to ensure you get high quality and reliable industrial optics.
Optical Spectrum Test
1270nm
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
H***e
United Kingdom
June 23, 2023
The part I ordered came quickly and worked fine
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0J***b
France
June 17, 2023
Easy order with good descriptions on items.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели