FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается C6ASFTP6PP.
01:02
Это изображение касается C6ASFTP6PP.
Это изображение касается C6ASFTP6PP.
Это изображение касается C6ASFTP6PP.
Это изображение касается C6ASFTP6PP.
Это изображение касается C6ASFTP6PP.
Это изображение касается C6ASFTP6PP.
Это изображение касается C6ASFTP6PP.
Это изображение касается C6ASFTP6PP.
Это изображение касается C6ASFTP6PP.
Это изображение касается C6ASFTP6PP.
Это изображение касается C6ASFTP6PP.

25m (82ft) 6 Plug to 6 Plug Cat6a Shielded (SFTP) PVC CMR Pre-Terminated Copper Trunk Cable

#185826
#185826
US$299.00
FS P/N: C6ASFTP6PP
FS P/N: C6ASFTP6PP
Заказы 1
Отзывы 20
Вопрос 0
4 шт. в пути, 05 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$240.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Cat6a Pre-Terminated Copper Trunk Cable, 26AWG, 10GBase-T

Pre-Terminated trunking cable assemblies are designed to improve efficiency and reduce labor cost and waste in large infrustructures with high-density cross-connection and patching systems. Based on the highest performing cabling systems available, supporting 10Gigbit speeds. Six loose plug modules on both ends of assembly for simple plug and play installation.

Specifications
Cable Type
Cat6a
Shielding Type
SFTP
Termination End
6 Plug to 6 Plug
Termination End Color
Silver
Cable Jacket
PVC CMR
Cable Color
Off-White
Cable Length
3m (10ft)
Breakout Length
0.3m
Standard Bandwidth
500MHz
Data Rate Support
10GBase-T
Gauge (AWG)
26 (7/0.16mm)
Conductor Type
Stranded Pure Bare Copper
Cable Outer Diameter (mm)
6.10 ± 0.30
Twisted Pairs
4 Pairs
Wire Scheme
T568B
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Operating Temperature
-20 to +75°C (-4 to 167°F)
Installation Temperature
-10 to +50°C (-14 to 122°F)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance patch cables.

Quality Testing Program

Patch Cables Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Design for Cabling High-Efficiency and Convenience

The RJ45 connector is connected with the cable, and the outer ring is braided mesh sleeve, which can be used without manual assembly.

RJ45 Connector

Pre-connected can reduce installation time by 75%.

Braided Mesh Sleeve

A trunk line runs through the cabinet for easy installation.

Clear Number

Digital coding design for easy identification and quick installation.

Pre-terminations Improve Cable Management
Pre-terminated trunk cables contribute to data center modularity and consistency, making cabling more accessible and organized.
6 cables are bundled together to reduce clutter
The trunk line saves space and is easy to clean and manage
Pre-terminated and pre-tested minimize points of failure
Ideal for Point-to-Point Connections in Data Center
Описание

Cat6a Pre-Terminated Copper Trunk Cable, 26AWG, 10GBase-T

Pre-Terminated trunking cable assemblies are designed to improve efficiency and reduce labor cost and waste in large infrustructures with high-density cross-connection and patching systems. Based on the highest performing cabling systems available, supporting 10Gigbit speeds. Six loose plug modules on both ends of assembly for simple plug and play installation.

Specifications
Cable Type
Cat6a
Shielding Type
SFTP
Termination End
6 Plug to 6 Plug
Termination End Color
Silver
Cable Jacket
PVC CMR
Cable Color
Off-White
Cable Length
3m (10ft)
Breakout Length
0.3m
Standard Bandwidth
500MHz
Data Rate Support
10GBase-T
Gauge (AWG)
26 (7/0.16mm)
Conductor Type
Stranded Pure Bare Copper
Cable Outer Diameter (mm)
6.10 ± 0.30
Twisted Pairs
4 Pairs
Wire Scheme
T568B
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Operating Temperature
-20 to +75°C (-4 to 167°F)
Installation Temperature
-10 to +50°C (-14 to 122°F)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance patch cables.

Quality Testing Program

Patch Cables Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Design for Cabling High-Efficiency and Convenience

The RJ45 connector is connected with the cable, and the outer ring is braided mesh sleeve, which can be used without manual assembly.

RJ45 Connector

Pre-connected can reduce installation time by 75%.

Braided Mesh Sleeve

A trunk line runs through the cabinet for easy installation.

Clear Number

Digital coding design for easy identification and quick installation.

Pre-terminations Improve Cable Management
Pre-terminated trunk cables contribute to data center modularity and consistency, making cabling more accessible and organized.
6 cables are bundled together to reduce clutter
The trunk line saves space and is easy to clean and manage
Pre-terminated and pre-tested minimize points of failure
Ideal for Point-to-Point Connections in Data Center

Вопросы и ответы

Отзывы

US$299.00

4 шт. в пути