Этот модуль SFP28 обеспечивает пропускную способность 25GBase-BX на расстоянии до 30 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длины волны 1270 нм-TX/1310 нм-RX через симплексный разъём LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим приемопередатчиком или сетевым устройством соответствующих длин волн. Он обеспечивает возможность подключения 25GBASE Ethernet для 25G Ethernet, телекоммуникаций и ЦОД, подходит как для наружного, так и для внутреннего развертывания. Он полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPRI и eCPRI.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
25GBASE-BX SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 30km промышленный
#184102
#184102
US$419.00
FS P/N: SFP28-25G-BX30-IFS P/N: SFP28-25G-BX30-I
Заказы 3
Отзыв 0
Вопросы 2
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 30 май, 2024
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
25GBASE SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and 5G Wireless Network (SMF, 1270 нм-TX/1310 нм-RX, 30 км, LC, промышленный, DOM)
Specifications
Артикул
SFP-25G-BX30-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
1270 нм-TX/1310 нм-RX
Макс. расстояние передачи
30 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB BiDi
Тип приемника
APD
TX Мощность
0~6 дБм
Чувствительность приемника
< -16.8 дБм
Бюджет мощности
16.8 дБ
Перегрузка приемника
-4 дБ
Потребляемая мощность
≤1.5W
Коэффициент вымирания
4.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
No
Протоколы
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Описание
25GBASE SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and 5G Wireless Network (SMF, 1270 нм-TX/1310 нм-RX, 30 км, LC, промышленный, DOM)
Этот модуль SFP28 обеспечивает пропускную способность 25GBase-BX на расстоянии до 30 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длины волны 1270 нм-TX/1310 нм-RX через симплексный разъём LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим приемопередатчиком или сетевым устройством соответствующих длин волн. Он обеспечивает возможность подключения 25GBASE Ethernet для 25G Ethernet, телекоммуникаций и ЦОД, подходит как для наружного, так и для внутреннего развертывания. Он полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPRI и eCPRI.
Specifications
Артикул
SFP-25G-BX30-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
1270 нм-TX/1310 нм-RX
Макс. расстояние передачи
30 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB BiDi
Тип приемника
APD
TX Мощность
0~6 дБм
Чувствительность приемника
< -16.8 дБм
Бюджет мощности
16.8 дБ
Перегрузка приемника
-4 дБ
Потребляемая мощность
≤1.5W
Коэффициент вымирания
4.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
No
Протоколы
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$419.00
Задержка поставки