Активный оптический коммутационный кабель 200G QSFP-DD — 8x25G SFP28, предназначенный для работы в многомодовых оптоволоконных системах. Этот Breakout кабель соответствует требованиям QSFP-DD MSA V5.0/SFP28 MSA и CMIS V4.0/SFF-8472. Он объединяет 8 линий передачи данных в каждом направлении с пропускной способностью 200 Гбит/с и подходит для многополосной передачи данных на короткие расстояния и межсоединений.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной 200G QSFP-DD -> 8x25G SFP28 Breakout Active Optical Cable(AOC)
#183739
#183739
US$469.00
FS P/N: QDD-200G-8SAOxxxFS P/N: QDD-200G-8SAOxxx
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Choose Length:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
m
Длина кабеля:
1m (3ft)
Совместимые бренды:
Общий
Артикул оборудования:
Задержка поставки, Ship by 17 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
200G QSFP-DD -> 8x25G SFP28 Breakout Active Optical Cable(AOC)& (Заказная длина, QSFP-DD -> SFP28)
Specifications
Артикул
QDD-200G-8SAOxxx
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD to 8x25G SFP28
Макс. скорость передачи данных
206.24 Гбит/с (8x 25.78 Гбит/с)
Длина кабеля
Заказной
Тип волокна
OM3
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Потребляемая мощность
QSFP-DD <4 Вт,SFP28 <1 Вт
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Формат модуляции
NRZ
BER
5E-5
Встроенный FEC
Нет
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP-DD MSA V5.0,SFP28 MSA,CMIS V4.0,SFF-8472
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
200G to 25G
200G to 25G
Посмотреть товары Описание
200G QSFP-DD -> 8x25G SFP28 Breakout Active Optical Cable(AOC)& (Заказная длина, QSFP-DD -> SFP28)
Активный оптический коммутационный кабель 200G QSFP-DD — 8x25G SFP28, предназначенный для работы в многомодовых оптоволоконных системах. Этот Breakout кабель соответствует требованиям QSFP-DD MSA V5.0/SFP28 MSA и CMIS V4.0/SFF-8472. Он объединяет 8 линий передачи данных в каждом направлении с пропускной способностью 200 Гбит/с и подходит для многополосной передачи данных на короткие расстояния и межсоединений.
Specifications
Артикул
QDD-200G-8SAOxxx
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD to 8x25G SFP28
Макс. скорость передачи данных
206.24 Гбит/с (8x 25.78 Гбит/с)
Длина кабеля
Заказной
Тип волокна
OM3
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Потребляемая мощность
QSFP-DD <4 Вт,SFP28 <1 Вт
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Формат модуляции
NRZ
BER
5E-5
Встроенный FEC
Нет
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP-DD MSA V5.0,SFP28 MSA,CMIS V4.0,SFF-8472
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
200G to 25G
200G to 25G
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$469.00
Задержка поставки