FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-PLR4-40G.
Это изображение касается QSFP-PLR4-40G.
Это изображение касается QSFP-PLR4-40G.
Это изображение касается QSFP-PLR4-40G.
Это изображение касается QSFP-PLR4-40G.
Это изображение касается QSFP-PLR4-40G.
Это изображение касается QSFP-PLR4-40G.
Это изображение касается QSFP-PLR4-40G.
Это изображение касается QSFP-PLR4-40G.
Это изображение касается QSFP-PLR4-40G.
Это изображение касается QSFP-PLR4-40G.
Это изображение касается QSFP-PLR4-40G.

H3C QSFP-40G-LR4-PSM1310 Compatible 4 x 10G-LR QSFP+ 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Optical Transceiver Module

#36896
#36896

Maxim DML ЦОД ≤2.5 Вт 4x 10G-LR MTP-12 SMF

US$329.00
FS P/N: QSFP-PLR4-40G
FS P/N: QSFP-PLR4-40G
Заказы 127
Отзывы 209
Вопрос 0
Совместимый:
25 на глобальном складе, 03 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

H3C QSFP-40G-LR4-PSM1310 Compatible 4x 10G-LR QSFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO, DOM)

The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO connector. It provides high-density and low-power 40GBASE Ethernet solution for data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications. It is fully compliant with the QSFP+ MSA.

Note: If this transceiver needs to be used to break out one 40G signal into 4x 10G signals, the interface of the device is required to support the breakout feature.

Specifications
H3C Compatible
QSFP-40G-LR4-PSM1310
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP+
Max Data Rate
44.4Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
MTP/MPO-12 Male
Media
SMF
Transimitter Type
4x DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-6~-1dBm
Receiver Sensitivity
<-14.4dBm
Powerbudget
8.4dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤2.5W
Extinction Ratio
>4.5dB
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
40G Ethernet, MSA Compliant

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Особенности

40G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the QSFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 40G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Описание

H3C QSFP-40G-LR4-PSM1310 Compatible 4x 10G-LR QSFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO, DOM)

The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO connector. It provides high-density and low-power 40GBASE Ethernet solution for data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications. It is fully compliant with the QSFP+ MSA.

Note: If this transceiver needs to be used to break out one 40G signal into 4x 10G signals, the interface of the device is required to support the breakout feature.

Specifications
H3C Compatible
QSFP-40G-LR4-PSM1310
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP+
Max Data Rate
44.4Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
MTP/MPO-12 Male
Media
SMF
Transimitter Type
4x DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-6~-1dBm
Receiver Sensitivity
<-14.4dBm
Powerbudget
8.4dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤2.5W
Extinction Ratio
>4.5dB
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
40G Ethernet, MSA Compliant

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
40G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the QSFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 40G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C

Вопросы и ответы

Отзывы

US$329.00

25 на глобальном складе