Juniper Networks QFX-SFP-10GE-USR compatible SFP+ transceiver supports up to 100m link lengths over OM3 MMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumptionand and high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data centers, enterprise wiring closets, service provider transport applications, Radio & Baseband Units, etc.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Juniper Networks QFX-SFP-10GE-USR совместимый 10GBASE-USR SFP+ 850 нм 100m DOM Duplex LC MMF
#31287
#31287
US$20.00
FS P/N: SFP-10GSR-85FS P/N: SFP-10GSR-85
Заказы 1.8K
Отзывы 362
Вопрос 0
Transceiver Models:
5299 на глобальном складе, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Juniper Networks QFX-SFP-10GE-USR Compatible 10GBASE-USR SFP+ Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifications
Juniper Compatible
QFX-SFP-10GE-USR
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m over OM3 MMF
Connector
Duplex LC
Optical Components
VCSEL 850nm
Media
MMF
DOM Support
Yes
TX Power
-7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity
< -11.1dBm
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
* FS JU transceivers are fully compatible with Juniper equipment. Click
for more information.
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 1W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
308
50
4
0
0
О***й
Russian Federation
May 24, 2018
Покупали модуль Juniper Networks QFX-SFP-10GE-USR. Сработано очень быстро, часть заказа была на складе, другую часть под заказ. Нам удобна была отгрузка всего за два дня, не разбивая доставку. Все доставили как нам удобно. спасибо за подбор трансивера и грамотную консультацию, что с чем коннектится. приятно работать с такими компаниями.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0О***й
Russian Federation
May 24, 2018
Покупали модуль Juniper Networks QFX-SFP-10GE-USR. Сработано очень быстро, часть заказа была на складе, другую часть под заказ. Нам удобна была отгрузка всего за два дня, не разбивая доставку. Все доставили как нам удобно. спасибо за подбор трансивера и грамотную консультацию, что с чем коннектится. приятно работать с такими компаниями.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0A***n
France
May 13, 2018
J'ai acheté ce module SFP+ 10g, il fonctionne tout à fait. La livraison a été rapide également, je conseille vivement ce site !!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели