Используя 4-мегапиксельную CMOS-матрицу с прогрессивной разверткой и фиксированным объективом 4,0 мм, сетевая камера может обеспечить профессиональное решение для наблюдения и обеспечения безопасности с высоким разрешением. Благодаря инфракрасному диапазону до 50 м (164 фута) камера также может передавать четкое видео ночью. Разработанный для использования в помещении и на открытом воздухе, он защищен от атмосферных воздействий IP67 и идеально подходит для дома, магазина и других предприятий малого и среднего бизнеса.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
IPC701-4M-B, 4-мегапиксельная цилиндрическая тепловизионная и оптическая сетевая камера Super HD с двойным спектром, встроенным микрофоном, скринингом температуры тела, сетевой камерой PoE с фиксированным объективом 4,0 мм
IPC701-4M-B, 4-мегапиксельная тепловизионная и оптическая купольная камера с двойным спектром
B/W
0 люкс с ИК
Решение для применения
Особенности
Поддержка скрининга температуры человеческого тела и распознавания лиц. Визуальное измерение температуры помогает перепроверить наличие проблем и повышает эффективность.
Веб-браузер, VMS (программное обеспечение для управления видео) и мобильное приложение доступны для просмотра, управления и записи камеры через подключенный сетевой видеорегистратор, компьютер или мобильный телефон
Видео
IPC701-4M-B, 4-мегапиксельная тепловизионная и оптическая купольная камера с двойным спектром
Используя 4-мегапиксельную CMOS-матрицу с прогрессивной разверткой и фиксированным объективом 4,0 мм, сетевая камера может обеспечить профессиональное решение для наблюдения и обеспечения безопасности с высоким разрешением. Благодаря инфракрасному диапазону до 50 м (164 фута) камера также может передавать четкое видео ночью. Разработанный для использования в помещении и на открытом воздухе, он защищен от атмосферных воздействий IP67 и идеально подходит для дома, магазина и других предприятий малого и среднего бизнеса.
B/W
0 люкс с ИК
Поддержка скрининга температуры человеческого тела и распознавания лиц. Визуальное измерение температуры помогает перепроверить наличие проблем и повышает эффективность.
Веб-браузер, VMS (программное обеспечение для управления видео) и мобильное приложение доступны для просмотра, управления и записи камеры через подключенный сетевой видеорегистратор, компьютер или мобильный телефон
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,999.00