Четырехузловая серверная архитектура FS 4U хорошо зарекомендовала себя на рынке и обеспечивает исключительную пропускную способность, хранилище, сетевые возможности, ввод-вывод, память и вычислительную мощность в форм-факторе 4U.
FS предлагает ряд предварительно настроенных вариантов универсальности, отвечающих потребностям современного и развивающегося бизнеса. При настройке собственного сервера у вас будет выбор из 8 процессоров Intel® Xeon® серии Scalable второго поколения, 8–48 модулей памяти 16/32 Гбайт, 4–32 жестких диска SAS/SATA/NVMe и до 4 разъемов PCIe Gen 3.0. Слоты расширения. Благодаря четырехузловым серверам FS 4U заказчики из высокопроизводительных предприятий, ЦОД, высокопроизводительных вычислений и сред облачных вычислений получают максимальное конкурентное преимущество за счет ресурсов ЦОД.