FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .

3m (10ft) LC UPC - LC UPC Flat Clip Uniboot Duplex с Push Pull OS2 SM PVC (OFNR) 2,0 мм BIF

#173906
#173906

Corning G.657.A1 Смена полярности без инструментов Flat Clip Push-pull Tabs 200/400G Применения с высокой плотностью размещения

US$29.00
FS P/N: HD-SMFPULCDX
FS P/N: HD-SMFPULCDX
Заказы 40
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 03 июл, 2024
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
Оптический патч-корд LC UPC - LC UPC Flat Clip Uniboot Duplex, Push Pull Tabs OS2 PVC (OFNR) 2.0 мм BIF

Конструкция Uniboot позволяет одному кабелю нести оба волокна, уменьшая перегрузку кабеля при прокладке. Он подходит для коммутации оптоволокна высокой плотности в центрах обработки данных, где требуется экономия места и уменьшение проблем с прокладкой кабеля.

Тонкая плоская конструкция зажима обеспечивает дополнительное пространство между разъемами и улучшает воздушный поток. Пушпульная конструкция язычка уменьшает потери в штекере и легко устанавливается и снимается одной рукой.

Описание
Тип разъёма
LC UPC - LC UPC
Волокно класса
G. 657. A1
Тип волокна
OS2 9/125 мкм
Длина волны
1310/1550 нм
Вносимые потери
≤0,3 дБ
Возвратные потери
≥50 дБ
Мин. радиус изгиба
(Ядро оптоволокна)
10 мм
Мин. радиус изгиба
(Оптоволоконный кабель)
10/5D (Динамический/Статический)
Аттенуация при 1310 нм
0.36 дБ/км
Аттенюация при 1550 нм
0.22 дБ/км
Кол-во волокна
Duplex
Диаметр кабеля
2,0 мм
Оболочка кабеля
PVC
Полярность
A(Tx) - B(Rx)
Долговечность
500 Циклов
Прочность на растяжение
(долгосрочная/кратковременная)
60/100 Н
Температура эксплуатации
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
Температура хранения
-20 ~ 70℃ (-4 ~ 158℉)

Программа испытаний качества

Ознакомьтесь с нашей программой тестирования, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические кабели.

Программа испытаний качества

Тестирование оптических кабелей Подробнее
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Особенности

20/10D Min. Bend Radius

Bend insensitive fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

90-150N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Durable fiber patch cables are suitable for network cabinet connection, ceiling channel wiring and under-floor wiring in the data center.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели