Использование 2--мегапиксельного CMOS-сенсора с прогрессивной разверткой и моторизованного варифокального объектива 2.8-12 мм, IP камера может обеспечить профессиональное решение для наблюдения и безопасности с высоким разрешением. Предназначен для использования внутри и вне помещений, идеально подходит для домов, магазинов и других предприятий малого и среднего бизнеса.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
IPC104-2M-B, Full HD 2MP пулевая IP-камера со встроенным микрофоном, 164-футовым ночным видением, наружной/внутренней IP-камерой PoE с варифокальным объективом 2.8-12 мм
IPC104-2M-B, 2-мегапиксельная цилиндрическая IP камера Full HD со встроенным микрофоном, 164ft ночное видение, наружная/внутренняя IP-камера PoE с варифокальным объективом 2.8-12 мм
Решение для применения
Особенности
интеллектуальной ИК-технологией может хорошо работать в диапазоне 50 м/164 фута.
Эта камера совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости проверять длинный список совместимости.
Веб-браузер, VMS (ПО для управления видео) и мобильное приложение доступны для просмотра, управления и записи камеры через подключенный сетевой видеорегистратор, компьютер или мобильный телефон.
IPC104-2M-B, 2-мегапиксельная цилиндрическая IP камера Full HD со встроенным микрофоном, 164ft ночное видение, наружная/внутренняя IP-камера PoE с варифокальным объективом 2.8-12 мм
Использование 2--мегапиксельного CMOS-сенсора с прогрессивной разверткой и моторизованного варифокального объектива 2.8-12 мм, IP камера может обеспечить профессиональное решение для наблюдения и безопасности с высоким разрешением. Предназначен для использования внутри и вне помещений, идеально подходит для домов, магазинов и других предприятий малого и среднего бизнеса.
интеллектуальной ИК-технологией может хорошо работать в диапазоне 50 м/164 фута.
Эта камера совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости проверять длинный список совместимости.
Веб-браузер, VMS (ПО для управления видео) и мобильное приложение доступны для просмотра, управления и записи камеры через подключенный сетевой видеорегистратор, компьютер или мобильный телефон.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$79.00