Использование 5 -мегапиксельного CMOS-сенсора с прогрессивной разверткой и моторизованного варифокального объектива 2.8-12 мм, IP камера может обеспечить профессиональное решение для наблюдения и безопасности с высоким разрешением. Предназначен для использования в помещении и на открытом воздухе, идеально подходит для дома, магазина и других предприятий малого и среднего бизнеса.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
IPC104-5M-B, Super HD 5MP пулевая IP-камера со встроенным микрофоном, 164-футовым ночным видением, IP67 всепогодный, интеллектуальным обнаружением поведения, наружной/внутренней IP-камерой PoE с варифокальным объективом 2.8-12 мм
IPC104-5M-B, 5-мегапиксельная цилиндрическая IP камера Super HD со встроенным микрофоном, 164ft ночное видение, IP67 Weatherproof, интеллектуальное обнаружение поведения, наружная/внутренняя IP-камера PoE с варифокальным объективом 2.8-12 мм
Решение для применения
Особенности
Даже при высококонтрастном освещении он может свести к минимуму эффект затенения и сделать изображение более реалистичным.
интеллектуальной ИК-технологией может хорошо работать в диапазоне 50 м/164 фута.
Эта камера совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости сверяться с длинным списком совместимости
Веб-браузер, VMS (программное обеспечение для управления видео) и мобильное приложение доступны для просмотра, управления и записи камеры через подключенный сетевой видеорегистратор, компьютер или мобильный телефон.
Видео
IPC104-5M-B, 5-мегапиксельная цилиндрическая IP камера Super HD со встроенным микрофоном, 164ft ночное видение, IP67 Weatherproof, интеллектуальное обнаружение поведения, наружная/внутренняя IP-камера PoE с варифокальным объективом 2.8-12 мм
Использование 5 -мегапиксельного CMOS-сенсора с прогрессивной разверткой и моторизованного варифокального объектива 2.8-12 мм, IP камера может обеспечить профессиональное решение для наблюдения и безопасности с высоким разрешением. Предназначен для использования в помещении и на открытом воздухе, идеально подходит для дома, магазина и других предприятий малого и среднего бизнеса.
Даже при высококонтрастном освещении он может свести к минимуму эффект затенения и сделать изображение более реалистичным.
интеллектуальной ИК-технологией может хорошо работать в диапазоне 50 м/164 фута.
Эта камера совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости сверяться с длинным списком совместимости
Веб-браузер, VMS (программное обеспечение для управления видео) и мобильное приложение доступны для просмотра, управления и записи камеры через подключенный сетевой видеорегистратор, компьютер или мобильный телефон.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$99.00