Использование 5-мегапиксельного CMOS-сенсора с прогрессивной разверткой и фиксированным объективом 2.8 мм, IP камера может обеспечить профессиональное решение для наблюдения и безопасности с высоким разрешением. Предназначен для использования в помещении и на открытом воздухе, идеально подходит для дома, магазина и других предприятий малого и среднего бизнеса.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
IPC101-5M-T, Super HD 5MP турельная IP-камера со встроенным микрофоном, 98-футовым ночным видением, IP67 всепогодный, наружной/внутренней IP-камерой PoE с фиксированным объективом 2.8 мм
IPC101-5M-T, 5-мегапиксельная турельная IP камера Super HD со встроенным микрофоном, 98ft ночное видение, IP67 Weatherproof, наружная/внутренняя IP-камера PoE с фиксированным объективом 2.8 мм
Решение для применения
Особенности
интеллектуальной ИК-технологией может хорошо работать в диапазоне до 30 м.
Эта камера совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости проверять длинный список совместимости.
Веб-браузер, VMS (программное обеспечение для управления видео) и мобильное приложение доступны для просмотра, управления и записи камеры через подключенный сетевой видеорегистратор, компьютер или мобильный телефон.
Видео
IPC101-5M-T, 5-мегапиксельная турельная IP камера Super HD со встроенным микрофоном, 98ft ночное видение, IP67 Weatherproof, наружная/внутренняя IP-камера PoE с фиксированным объективом 2.8 мм
Использование 5-мегапиксельного CMOS-сенсора с прогрессивной разверткой и фиксированным объективом 2.8 мм, IP камера может обеспечить профессиональное решение для наблюдения и безопасности с высоким разрешением. Предназначен для использования в помещении и на открытом воздухе, идеально подходит для дома, магазина и других предприятий малого и среднего бизнеса.
интеллектуальной ИК-технологией может хорошо работать в диапазоне до 30 м.
Эта камера совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости проверять длинный список совместимости.
Веб-браузер, VMS (программное обеспечение для управления видео) и мобильное приложение доступны для просмотра, управления и записи камеры через подключенный сетевой видеорегистратор, компьютер или мобильный телефон.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$55.00