Кассетные модули MTP® серии FHD (FS High Density) предлагают 24-волоконный адаптер MTP® на задней панели устройств, проложенный к 8-волоконным адаптерам MTP® на переднем поле патчей, которые соединяются с кабелями высокой плотности для различных применений. Кассета MTP®-24 обеспечивает высокую плотность и рентабельность развертывания 10G и простейший переход на 40, 100 и даже 400G. Кассета позволяет разместить 96 волоконно-оптических соединений в стойке серии FHD (1 RU).
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Кассета FHD MTP®-MTP®, 24 волокна OS2 SM, универсальная полярность, MTP® - 3x MTP ® -8, макс. 0.35 дБ
Кассета FHD MTP®-24 to MTP®-8 Plug-N-Play, Elite, 24 волокна, OS2 9/125 мкм SMF
Решение для применения
Особенности
Кассеты FHD (FS High Density) для оптоволокна быстро вставляются в корпуса, а модульная конструкция облегчает развертывание или расширение инфраструктуры по мере роста скорости вашей сети в будущем.
Очистить нумерацию
Видимая идентификация порта помогает следить за соединением с массивом
Заклепки с нажимным замком
Безинструментальная защелкивающаяся установка для упрощения перемещения, добавления и изменения
Защитный чехол от пыли
Снижает риск повреждения соединителя и продлевает время использования
Съемная верхняя крышка без инструментов упрощает работу
Выдвижной ящик облегчает передний доступ к кабелям
Уникальная моноблочная конструкция для быстрого развертывания
Коммутация, перекрестное соединение или соединение на минимальном пространстве
Тип адаптера | US Conec MTP® | US Conec MTP® | US Conec MTP® |
Количество волокон | 24 волокна | 48 волокон | 24 волокна |
Количество передних портов MTP® | 3× MTP®-8 | 6× MTP®-8 | 3× MTP®-8 |
Количество задних портов MTP® | 1× MTP®-24 | 4× MTP®-12 | 2× MTP®-12 |
Тип волокна | OS2 | OM4 | OM4 |
Полярность | Универсальный | Универсальный | Универсальный |
Цвет адаптера | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
Адаптер MTP | Key Up to Key Down | Key Up to Key Down | Key Up to Key Down |
Ключевая ориентация | Opposed | Opposed | Opposed |
Видео
Кассета FHD MTP®-24 to MTP®-8 Plug-N-Play, Elite, 24 волокна, OS2 9/125 мкм SMF
Кассетные модули MTP® серии FHD (FS High Density) предлагают 24-волоконный адаптер MTP® на задней панели устройств, проложенный к 8-волоконным адаптерам MTP® на переднем поле патчей, которые соединяются с кабелями высокой плотности для различных применений. Кассета MTP®-24 обеспечивает высокую плотность и рентабельность развертывания 10G и простейший переход на 40, 100 и даже 400G. Кассета позволяет разместить 96 волоконно-оптических соединений в стойке серии FHD (1 RU).
Кассеты FHD (FS High Density) для оптоволокна быстро вставляются в корпуса, а модульная конструкция облегчает развертывание или расширение инфраструктуры по мере роста скорости вашей сети в будущем.
Очистить нумерацию
Видимая идентификация порта помогает следить за соединением с массивом
Заклепки с нажимным замком
Безинструментальная защелкивающаяся установка для упрощения перемещения, добавления и изменения
Защитный чехол от пыли
Снижает риск повреждения соединителя и продлевает время использования
Съемная верхняя крышка без инструментов упрощает работу
Выдвижной ящик облегчает передний доступ к кабелям
Уникальная моноблочная конструкция для быстрого развертывания
Коммутация, перекрестное соединение или соединение на минимальном пространстве
Тип адаптера | US Conec MTP® | US Conec MTP® | US Conec MTP® |
Количество волокон | 24 волокна | 48 волокон | 24 волокна |
Количество передних портов MTP® | 3× MTP®-8 | 6× MTP®-8 | 3× MTP®-8 |
Количество задних портов MTP® | 1× MTP®-24 | 4× MTP®-12 | 2× MTP®-12 |
Тип волокна | OS2 | OM4 | OM4 |
Полярность | Универсальный | Универсальный | Универсальный |
Цвет адаптера | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
Адаптер MTP | Key Up to Key Down | Key Up to Key Down | Key Up to Key Down |
Ключевая ориентация | Opposed | Opposed | Opposed |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$489.00