HPE Aruba совместимый 40G QSFP+ -> 4 x 10G SFP+ кабель прямого подключения работает по пассивному медному проводу, который не требует дополнительного питания для обеспечения качественного подключения. Этот ответвительный кабель соответствует стандартам SFF-8436, SFF-8431 и SFP+ и QSFP MSA.
Он обеспечивает подключение порта 40G QSFP+ на одном конце и четырех портов 10G SFP+ на другом конце и подходит для экономичных межсоединений ближнего действия в аппаратной операторов связи или ЦОД и т. д.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
40G QSFP+ to 4 x10G SFP+ пассивный DAC Breakout
HPE Aruba совместимый 40G QSFP+ DAC ответвительный кабель (2 м, пассивный, QSFP+ -> 4 SFP+, 30AWG)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Решение для применения
Особенности
FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъема кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любых других сочетаний конфигураций.
HPE Aruba совместимый 40G QSFP+ DAC ответвительный кабель (2 м, пассивный, QSFP+ -> 4 SFP+, 30AWG)
HPE Aruba совместимый 40G QSFP+ -> 4 x 10G SFP+ кабель прямого подключения работает по пассивному медному проводу, который не требует дополнительного питания для обеспечения качественного подключения. Этот ответвительный кабель соответствует стандартам SFF-8436, SFF-8431 и SFP+ и QSFP MSA.
Он обеспечивает подключение порта 40G QSFP+ на одном конце и четырех портов 10G SFP+ на другом конце и подходит для экономичных межсоединений ближнего действия в аппаратной операторов связи или ЦОД и т. д.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъема кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любых других сочетаний конфигураций.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$57.00