S3270-10TM-P, 10-портовый коммутатор, оснащён 10 портами 10/100/1000M RJ45, 2 восходящими линиями связи SFP 2.5Gb. В полностью оптической сети Ethernet используется двухточечная передача. Качественный сигнал передается без внешних помех, а данные пересылаются более стабильно. Этот коммутатор обеспечивает коммутационную способность 30 Гбит/с и скорость пересылки 22.32 млн пакетов в секунду.
Этот коммутатор доступа представляет собой компактное и экономичное решение для IP MAN операторов и корпоративных сетей. Основанный на высокопроизводительном оборудовании и платформе FSOS, он поддерживает такие функции, как ACL, QinQ и QoS. Его простой режим управления и гибкая установка могут удовлетворить требования любого сложного сценария.