HPE Aruba совместимый 25G SFP28 пассивный медный Twinax кабель прямого подключения 25G предназначен для использования в сетях 25GBASE Ethernet. Этот кабель соответствует стандарту IEEE P802.3by Ethernet и SFP28 MSA. Каждый разъём SFP28 содержит EEPROM, предоставляющую информацию о продукте, которая может быть прочитана хост-системой. Благодаря этим характеристикам этот простой в установке, высокоскоростной и экономичный медный Twinax кабель прямого подключения подходит для подключения на короткие расстояния внутри стойки или между соседними стойками в ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
5m (16ft) HPE Aruba совместимый 25G SFP28 пассивный DAC Twinax
HPE Aruba совместимый кабель 25G SFP28 DAC (5 м, пассивный, SFP28 - SFP28, 26AWG)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Решение для применения
Особенности
FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъёма кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любых других сочетаний конфигураций.
Видео
HPE Aruba совместимый кабель 25G SFP28 DAC (5 м, пассивный, SFP28 - SFP28, 26AWG)
HPE Aruba совместимый 25G SFP28 пассивный медный Twinax кабель прямого подключения 25G предназначен для использования в сетях 25GBASE Ethernet. Этот кабель соответствует стандарту IEEE P802.3by Ethernet и SFP28 MSA. Каждый разъём SFP28 содержит EEPROM, предоставляющую информацию о продукте, которая может быть прочитана хост-системой. Благодаря этим характеристикам этот простой в установке, высокоскоростной и экономичный медный Twinax кабель прямого подключения подходит для подключения на короткие расстояния внутри стойки или между соседними стойками в ЦОД.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъёма кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любых других сочетаний конфигураций.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$57.00