Благодаря 2-мегапиксельному CMOS-сенсору с прогрессивной разверткой сетевая камера может обеспечить профессиональное решение для видеонаблюдения и обеспечения безопасности с высоким разрешением. Благодаря инфракрасному излучению и теплому свету камера также может снимать четкое видео ночью. Разработанный для внутренней и наружной среды, он защищен от атмосферных воздействий IP66 и идеально подходит для домов, супермаркетов, офисных зданий, правительственных учреждений, промышленных парков и т. д. Он совместим с протоколами ONVIF Profile G и Profile S, обеспечивая взаимодействие с многочисленными устройствами сторонних производителей.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
IPC204-2M-PD, 2X 2-мегапиксельная сетевая PTZ-камера Lighthunter с двумя объективами и двусторонней аудиосвязью, защита от атмосферных воздействий IP66, интеллектуальное обнаружение движения
IPC204-2M-PD, 2X 2-мегапиксельная сетевая PTZ-камера Lighthunter с двумя объективами и двусторонней аудиосвязью, защита от непогоды IP66, интеллектуальное обнаружение движения
До 50 м (164,0 фута)
106.6° ~ 30.6°(H), 56.5° ~ 17.4°(V), 138.6° ~ 37.6°(D)
0 люкс с ИК/теплым светом
DWDR (вариообъектив)
Потолочное крепление: Φ134 x 154 x 363 мм (Φ5,3” x 6,1” x 14,3”)
Решение для применения
Особенности
Эта камера совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости сверяться с длинным списком совместимости.
Эта камера совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости сверяться с длинным списком совместимости.
IPC204-2M-PD, 2X 2-мегапиксельная сетевая PTZ-камера Lighthunter с двумя объективами и двусторонней аудиосвязью, защита от непогоды IP66, интеллектуальное обнаружение движения
Благодаря 2-мегапиксельному CMOS-сенсору с прогрессивной разверткой сетевая камера может обеспечить профессиональное решение для видеонаблюдения и обеспечения безопасности с высоким разрешением. Благодаря инфракрасному излучению и теплому свету камера также может снимать четкое видео ночью. Разработанный для внутренней и наружной среды, он защищен от атмосферных воздействий IP66 и идеально подходит для домов, супермаркетов, офисных зданий, правительственных учреждений, промышленных парков и т. д. Он совместим с протоколами ONVIF Profile G и Profile S, обеспечивая взаимодействие с многочисленными устройствами сторонних производителей.
До 50 м (164,0 фута)
106.6° ~ 30.6°(H), 56.5° ~ 17.4°(V), 138.6° ~ 37.6°(D)
0 люкс с ИК/теплым светом
DWDR (вариообъектив)
Потолочное крепление: Φ134 x 154 x 363 мм (Φ5,3” x 6,1” x 14,3”)
Эта камера совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости сверяться с длинным списком совместимости.
Эта камера совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости сверяться с длинным списком совместимости.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$539.00