S3100-16TF, 16-портовый коммутатор оснащен 16x 10/100/1000M RJ45 портами, 2 x 1Gb SFP Uplinks. В полностью оптической сети Ethernet используется передача данных «точка-точка». Высококачественный сигнал передается без внешних помех, а данные передаются более стабильно. Этот коммутатор обеспечивает коммутационную способность 432 Гбит/с и скорость пересылки 75 млн пакетов в секунду. Безвентиляторная конструкция обеспечивает бесшумную работу коммутатора, снижение затрат и энергопотребления. Этот коммутатор доступа представляет собой компактное и экономичное решение для интернета, образования, медицины и других отраслей.
![S3100-16TF, 18-портовый коммутатор Gigabit Ethernet уровня 2+, 16 x Gigabit RJ45, с 2 x 1Gb SFP Uplinks, чип Broadcom, без вентилятора Это изображение касается S3100-16TF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202209131829347tivio.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![S3100-16TF, 18-портовый коммутатор Gigabit Ethernet уровня 2+, 16 x Gigabit RJ45, с 2 x 1Gb SFP Uplinks, чип Broadcom, без вентилятора Это изображение касается S3100-16TF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209131829347tivio.jpg)
![S3100-16TF, 18-портовый коммутатор Gigabit Ethernet уровня 2+, 16 x Gigabit RJ45, с 2 x 1Gb SFP Uplinks, чип Broadcom, без вентилятора Это изображение касается S3100-16TF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209131829364yti3u.jpg)
![S3100-16TF, 18-портовый коммутатор Gigabit Ethernet уровня 2+, 16 x Gigabit RJ45, с 2 x 1Gb SFP Uplinks, чип Broadcom, без вентилятора Это изображение касается S3100-16TF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220913182939ur3gyo.jpg)
![S3100-16TF, 18-портовый коммутатор Gigabit Ethernet уровня 2+, 16 x Gigabit RJ45, с 2 x 1Gb SFP Uplinks, чип Broadcom, без вентилятора Это изображение касается S3100-16TF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220913182942kcpk9m.jpg)
![S3100-16TF, 18-портовый коммутатор Gigabit Ethernet уровня 2+, 16 x Gigabit RJ45, с 2 x 1Gb SFP Uplinks, чип Broadcom, без вентилятора Это изображение касается S3100-16TF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220913182944dhqlyo.jpg)
![S3100-16TF, 18-портовый коммутатор Gigabit Ethernet уровня 2+, 16 x Gigabit RJ45, с 2 x 1Gb SFP Uplinks, чип Broadcom, без вентилятора Это изображение касается S3100-16TF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220913182949cgfznh.jpg)
S3100-16TF, 18-портовый коммутатор Gigabit Ethernet уровня 2+, 16 x Gigabit RJ45, с 2 x 1Gb SFP Uplinks, чип Broadcom, без вентилятора
16-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 16 x Gigabit RJ45, с 2 x 1Gb SFP Uplinks, чип Broadcom, без вентилятора
Преимущества в программном обеспечении
Поддержка динамической агрегации LACP
Поддержка голосовой VLAN, статической VLAN 4K, VLAN IEEE 802.1Q, VLAN на основе MAC и VLAN на основе протокола
Поддержка GVRP, QinQ
Поддержка классификации трафика 802.1p/DSCP/TOS
Поддержка статической маршрутизации, RIP и OSPF
Поддержка энергоэффективного Ethernet (EEE)
Поддержка системного журнала, интерфейса командной строки, веб-управления, Telnet, SSH
Поддержка ERPS
Поддержка LLDP (802.1ab)
Поддержка sFlow
Поддержка SNMP V1/V2/V3
Поддержка входа/выхода ACL
Поддержка предотвращения спуфинга ARP
Поддержка активной защиты от запросов ICMP
Поддержка механизма аппаратной защиты CPU
Поддержка политики защиты сетевых основ (NFPP)
Поддержка отслеживания DHCP
Поддержка защиты/фильтрации BPDU
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240302114230x776m9.jpg)
Оптимизированный процесс трафика и пропускная способность повышают надежность и эффективность работы CPU.
Поддержка SNMP, CLI, WEB, SSH и других методов для упрощения работы устройств, удобного обслуживания и сетевого управления без дополнительных затрат.
E***a
United States
F***l
United States
C***n
Canada