The 40G QSFP+ to 1x10G SFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 40GBASE Ethernet. It provides a QSFP+ to SFP+ copper direct-attach solution. This cable is compliant with SFF-8636 and SFF-8472 Ethernet standard.
With these features, this easy to install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
40G QSFP+ to 1x10G SFP+ пассивный DAC
FS for Mellanox MC2309130-003 Compatible 40G QSFP+ to 1x10G SFP+ DAC Cable (3-meter, Passive, QSFP+ to SFP+, 30AWG)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Решение для применения
Особенности
Этот директивный кабель может реализовать требования совместимости в режиме реальном времени, обновить прошивку (включая номер детали, серийный номер и т.д.) с FS Box.
FS for Mellanox MC2309130-003 Compatible 40G QSFP+ to 1x10G SFP+ DAC Cable (3-meter, Passive, QSFP+ to SFP+, 30AWG)
The 40G QSFP+ to 1x10G SFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 40GBASE Ethernet. It provides a QSFP+ to SFP+ copper direct-attach solution. This cable is compliant with SFF-8636 and SFF-8472 Ethernet standard.
With these features, this easy to install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Этот директивный кабель может реализовать требования совместимости в режиме реальном времени, обновить прошивку (включая номер детали, серийный номер и т.д.) с FS Box.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$29.00