The 1G SFP Passive Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 1GBASE Ethernet. This cable is compliant with SFF-8472, SFF-8024, and SFP+ MSA. With these features, this easy to install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1G SFP пассивный DAC Twinax
Huawei Compatible 1G SFP DAC Twinax Cable (2-meter, Passive, SFP to SFP, 30AWG)
Решение для применения
Особенности
FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъёма кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любых других сочетаний конфигураций.
Huawei Compatible 1G SFP DAC Twinax Cable (2-meter, Passive, SFP to SFP, 30AWG)
The 1G SFP Passive Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 1GBASE Ethernet. This cable is compliant with SFF-8472, SFF-8024, and SFP+ MSA. With these features, this easy to install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.
FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъёма кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любых других сочетаний конфигураций.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$14.00