Кабель Twinax DAC 1G SFP предназначен для использования в сетях 1GBASE Ethernet. Этот кабель совместим с SFF-8472, SFF-8024 и SFP+ MSA. Благодаря этим характеристикам этот простой в установке, высокоскоростной и экономичный медный кабель Twinax прямого подключения подходит для подключения на короткие расстояния внутри стойки или между соседними стойками в ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1G SFP пассивный DAC Twinax
HW совместимый 1G SFP Twinax Direct Attached Cable (DAC)& (1 м, пассивный, SFP - SFP, 30AWG)
Решение для применения
Особенности
FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъёма кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любых других сочетаний конфигураций.
HW совместимый 1G SFP Twinax Direct Attached Cable (DAC)& (1 м, пассивный, SFP - SFP, 30AWG)
Кабель Twinax DAC 1G SFP предназначен для использования в сетях 1GBASE Ethernet. Этот кабель совместим с SFF-8472, SFF-8024 и SFP+ MSA. Благодаря этим характеристикам этот простой в установке, высокоскоростной и экономичный медный кабель Twinax прямого подключения подходит для подключения на короткие расстояния внутри стойки или между соседними стойками в ЦОД.
FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъёма кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любых других сочетаний конфигураций.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$11.00