4+1 комплект NVR, IP-камера обеспечивает высококачественное изображение с разрешением 2МП, датчику 1/2.9"CMOS с фиксированным объективом 2.8 мм. Сетевой видеорегистратор (NVR) может записывать видео с 4 камер и поддерживает до 6 ТБ для каждого жёсткого диска. Идеально подходит для малых и средних предприятий, небольших супермаркетов, вилл и заводов. Он совместим с протоколом ONVIF Profile S, что обеспечивает взаимодействие с многочисленными сторонними устройствами.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
NVR402-6T-DW-K, система камер безопасности 2МП WiFi, купольная IP-камера безопасности, 4PCs 2МП для внутреннего/наружного использования, IP67/IK10, с функцией обнаружения человеческого тела, до 6 ТБ для каждого жёсткого диска, 1080P 4CH, комплект H.265 NVR
NVR402-6T-DW-K, система камер безопасности 2МП WiFi, купольная IP-камера безопасности 4PCs 2МП для внутреннего/наружного использования, IP67/IK10, с функцией обнаружения человеческого тела, до 6 ТБ для каждого жёсткого диска, 1080P 4CH, комплект H.265 NVR
83x 109x 109 мм(3.3""x 4.29""x 4.29")(IPC)
Решение для применения
Особенности
Даже в полной темноте камера с интеллектуальной ИК-технологией может хорошо работать в диапазоне 30 м/98 футов. Кроме того, 3D DNR помогает уменьшить шум изображения, улучшая качество изображения.
Эти камеры и NVR совместимы с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости сверяться с длинным списком совместимости.
Профессиональная водонепроницаемая камера IP67, независимо от того, насколько сурова погода, камера также ведет запись и защищает ваш дом внутри или снаружи.
NVR402-6T-DW-K, система камер безопасности 2МП WiFi, купольная IP-камера безопасности 4PCs 2МП для внутреннего/наружного использования, IP67/IK10, с функцией обнаружения человеческого тела, до 6 ТБ для каждого жёсткого диска, 1080P 4CH, комплект H.265 NVR
4+1 комплект NVR, IP-камера обеспечивает высококачественное изображение с разрешением 2МП, датчику 1/2.9"CMOS с фиксированным объективом 2.8 мм. Сетевой видеорегистратор (NVR) может записывать видео с 4 камер и поддерживает до 6 ТБ для каждого жёсткого диска. Идеально подходит для малых и средних предприятий, небольших супермаркетов, вилл и заводов. Он совместим с протоколом ONVIF Profile S, что обеспечивает взаимодействие с многочисленными сторонними устройствами.
83x 109x 109 мм(3.3""x 4.29""x 4.29")(IPC)
Даже в полной темноте камера с интеллектуальной ИК-технологией может хорошо работать в диапазоне 30 м/98 футов. Кроме того, 3D DNR помогает уменьшить шум изображения, улучшая качество изображения.
Эти камеры и NVR совместимы с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости сверяться с длинным списком совместимости.
Профессиональная водонепроницаемая камера IP67, независимо от того, насколько сурова погода, камера также ведет запись и защищает ваш дом внутри или снаружи.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$289.00