Активный оптический кабель Mellanox MFA1A00-E100, совместимый с QSFP28, представляет собой оптоволоконные сборки с разъемами QSFP28 прямого подключения и работает по многомодовому волокну (MMF). Этот сертификат соответствия требованиям стандартов QSFP28 MSA и RoHS-6. Это экономичное решение по сравнению с использованием дискретных оптических модулей и оптических соединительных кабелей, и оно подходит для соединений со скоростью 100 Гбит/с внутри стоек и между соседними стойками.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
100m (328ft) FS совместимый с Mellanox, MFA1A00-E100 совместимый 100G QSFP28 AOC для InfiniBand EDR
FS совместимый с Mellanox, MFA1A00-E100 100G QSFP28 Active Optical Cable (AOC)& (100 м, QSFP28 - QSFP28)
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Решение для применения
Особенности
Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением 3,56 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
FS совместимый с Mellanox, MFA1A00-E100 100G QSFP28 Active Optical Cable (AOC)& (100 м, QSFP28 - QSFP28)
Активный оптический кабель Mellanox MFA1A00-E100, совместимый с QSFP28, представляет собой оптоволоконные сборки с разъемами QSFP28 прямого подключения и работает по многомодовому волокну (MMF). Этот сертификат соответствия требованиям стандартов QSFP28 MSA и RoHS-6. Это экономичное решение по сравнению с использованием дискретных оптических модулей и оптических соединительных кабелей, и оно подходит для соединений со скоростью 100 Гбит/с внутри стоек и между соседними стойками.
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением 3,56 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$324.00