Используя 2-мегапиксельную CMOS-матрицу с прогрессивной разверткой и фиксированным объективом 3.6 мм, сетевая камера может обеспечить профессиональное решение для наблюдения и обеспечения безопасности с высоким разрешением. С Wi-Fi 2,4G (IEEE802.11b/g/n), встроенной антенной и поддерживаемым (до 128 ГБ) или облачным хранилищем, идеально подходит для мониторинга внутри жилых помещений, небольших магазинов.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
IPC201-2M-P, Full HD 2MP PTZ купольная IP-камера, интеллектуальная камера панорамирования и наклона с фиксированным объективом 3.6 мм
IPC201-2M-P, Full HD 2MP PTZ купольная сетевая камера, Smart Pan & Наклонная камера с фиксированным объективом 3.6 мм
-20° ~ 90°(V)
48° (V),
100°(D)
Решение для применения
Особенности
Вы можете видеть, говорить и слушать свою семью, домашних животных и близких в любом месте с помощью встроенного микрофона и динамика.
Даже в полной темноте камера с интеллектуальной ИК-технологией может хорошо работать в диапазоне до 7 м.
Камера поддерживает быстрое соединение Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц и обеспечивает четкое изображение всего дома/комнаты с функцией панорамирования, наклона и масштабирования (PTZ).
IPC201-2M-P, Full HD 2MP PTZ купольная сетевая камера, Smart Pan & Наклонная камера с фиксированным объективом 3.6 мм
Используя 2-мегапиксельную CMOS-матрицу с прогрессивной разверткой и фиксированным объективом 3.6 мм, сетевая камера может обеспечить профессиональное решение для наблюдения и обеспечения безопасности с высоким разрешением. С Wi-Fi 2,4G (IEEE802.11b/g/n), встроенной антенной и поддерживаемым (до 128 ГБ) или облачным хранилищем, идеально подходит для мониторинга внутри жилых помещений, небольших магазинов.
-20° ~ 90°(V)
48° (V),
100°(D)
Вы можете видеть, говорить и слушать свою семью, домашних животных и близких в любом месте с помощью встроенного микрофона и динамика.
Даже в полной темноте камера с интеллектуальной ИК-технологией может хорошо работать в диапазоне до 7 м.
Камера поддерживает быстрое соединение Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц и обеспечивает четкое изображение всего дома/комнаты с функцией панорамирования, наклона и масштабирования (PTZ).
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$42.00