The SFP+ transceiver supports up to 60km link lengths over SMF via a simplex LC connector. This transceiver is compliant with SFF-8432, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters.
The SFP-10G-BX60-I is for industrial operating temperature range and can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing and management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Customized 10GBASE BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 60km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module
#153868
#153868
US$159.00
FS P/N: SFP-10G-BX60-IFS P/N: SFP-10G-BX60-I
Заказы 0
Отзывы 11
Вопрос 0
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
34 на глобальном складе, 16 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
10GBASE-BX SFP+ Transceiver Module (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 60km, Simplex LC, DOM)
Описание
Part Number
SFP-10G-BX60-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3Gbps
Wavelength
1270nm-TX/1330nm-RX
Max Cable Distance
60km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
1~6dBm
Receiver Sensitivity
<-20dBm
Powerbudget
21dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤1.4W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
SFF-8432, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Описание
10GBASE-BX SFP+ Transceiver Module (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 60km, Simplex LC, DOM)
The SFP+ transceiver supports up to 60km link lengths over SMF via a simplex LC connector. This transceiver is compliant with SFF-8432, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters.
The SFP-10G-BX60-I is for industrial operating temperature range and can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing and management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
Описание
Part Number
SFP-10G-BX60-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3Gbps
Wavelength
1270nm-TX/1330nm-RX
Max Cable Distance
60km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
1~6dBm
Receiver Sensitivity
<-20dBm
Powerbudget
21dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤1.4W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
SFF-8432, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$159.00
34 на глобальном складе